Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील509-6495: 50 मिलीमीटर न्यूनतम शाफ़्ट डायमीटर रबर लिप टाइप सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
509-6495: 50 मिलीमीटर न्यूनतम शाफ़्ट डायमीटर रबर लिप टाइप सील
509-6495: 50 मिलीमीटर न्यूनतम शाफ़्ट डायमीटर रबर लिप टाइप सील

Cat® लिप टाइप सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
509-6495: 50 मिलीमीटर न्यूनतम शाफ़्ट डायमीटर रबर लिप टाइप सील
509-6495: 50 मिलीमीटर न्यूनतम शाफ़्ट डायमीटर रबर लिप टाइप सील
509-6495: 50 मिलीमीटर न्यूनतम शाफ़्ट डायमीटर रबर लिप टाइप सील
509-6495: 50 मिलीमीटर न्यूनतम शाफ़्ट डायमीटर रबर लिप टाइप सील
509-6495: 50 मिलीमीटर न्यूनतम शाफ़्ट डायमीटर रबर लिप टाइप सील

Cat® लिप टाइप सील

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
509-6495 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 509-6495 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोर का व्यास (in): 2.8
बोर व्यास (mm): 72
बाहर का व्यास (in): 2.835
बाहर का व्यास (mm): 72.0
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: FKM (फ़्लोरोइलास्टोमर)
सील का प्रकार: लिप टाइप
शाफ़्ट का व्यास (in): 1.969
शाफ़्ट का व्यास (mm): 50.0
स्टाइल: DBMR
चौड़ाई (in): 0.276
चौड़ाई (mm): 7.0
Material: Fluoroelastomer (FKM) Rubber,Carbon Steel,Plastic Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 509-6495 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

907K 906K 906M

ऑफ़-हाइवे ट्रक

795F XQ 795F AC 794 AC 798 794 AC 796 AC 798 AC

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D7R D6 XE D7R II D9 D6R XL D10N D7R SERIES D6 D8 D7 D8T D6T D7R XR D10R D10T D6R STD D6XE D7R LGP

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CW-34 CW34

मोटर ग्रेडर

24

व्हील - टाइप लोडर

914K 914M 906M 918M 920K 910K 910M 914 910 907M 920

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें