होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरपिनअन्य पिन513-7913: पिन-हिंज
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरपिनअन्य पिन
513-7913: पिन-हिंज
513-7913: पिन-हिंज

Cat® हिंज पिन (डोर ग्रुप)

ब्रांड: Cat

fallback-image
513-7913: पिन-हिंज

Cat® हिंज पिन (डोर ग्रुप)

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
513-7913 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 513-7913 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
पिन व्यास (mm): 8.0
पिन व्यास (in): 0.3
लंबाई (mm): 177.0
लंबाई (in): 7.0
ग्रूव की चौड़ाई - A (mm): 1.5
ग्रूव की चौड़ाई - A (in): 0.1
वज़न (kg): 0.3
वज़न (lb): 0.7
सामग्री: स्टील
Pin Length (mm): 177
Diameter (mm): 8
Diameter (in): 0.315
अधिक देखें
पार्ट नंबर 513-7913 के लिए संगत मॉडल

टेलीहैंडलर

TL642 TH3510D TL642D TH3510 TL943D TL1255D TH306D TL1055D TH408D TH357D TH514D TL1255 TH408 TH357 TL1055 TL943

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें