Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटमेंटेनेंस513-9151: एयर स्विच किट
होम
अपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटमेंटेनेंस
513-9151: एयर स्विच किट
513-9151: एयर स्विच किट

Cat® एयर स्विच किट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
513-9151: एयर स्विच किट
513-9151: एयर स्विच किट
513-9151: एयर स्विच किट
513-9151: एयर स्विच किट
513-9151: एयर स्विच किट

Cat® एयर स्विच किट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

विवरण:
एयर स्विच किट 513-9151 में सीट सस्पेंशन की सर्विस और मरम्मत के लिए आवश्यक कंपोनेंट शामिल हैं।

विशेषताएँ:
हमारी किट सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई हैं - प्रीपैकेज्ड होती हैं, सिंगल पार्ट क्रमांक के साथ ऑर्डर की जाती हैं और एक बॉक्स में डिलीवर की जाती हैं, जिससे आपका समय और पैसा बचता है.

विवरण:
एयर स्विच किट 513-9151 में सीट सस्पेंशन की सर्विस और मरम्मत के लिए आवश्यक कंपोनेंट शामिल हैं।

विशेषताएँ:
हमारी किट सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई हैं - प्रीपैकेज्ड होती हैं, सिंगल पार्ट क्रमांक के साथ ऑर्डर की जाती हैं और एक बॉक्स में डिलीवर की जाती हैं, जिससे आपका समय और पैसा बचता है.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Polyamide Plastic,Carbon Steel
Material: Polyamide Plastic,Carbon Steel
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर
CS12 GCCS10CS12CP13 GCCS13CS13 GCCS10 GCCP12 GCCP11CP13CS11 GC
ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर
D9D6D5D8D7D10T2D6XED10D11D9TD11T
फ़र्श कॉम्पैक्टर
CS11 GCCS512 GCCS10 GCCP11 GCCP12 GC
मोटर ग्रेडर
12H NA12H12K120H163H135H NA12H ES14H NA120H ES160120160K140K160H163H NA140H120H NA16H140H NA140K 216H NA140H ES140143H135H160H NA140 GC16GC160H ES14H120K 2
आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक
730 EJECTOR725740 GC745730735740
अधिक देखें
अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर
CS12 GCCS10CS12CP13 GCCS13CS13 GCCS10 GCCP12 GCCP11CP13CS11 GC
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 513-9151 के लिए विवरण

विवरण:
एयर स्विच किट 513-9151 में सीट सस्पेंशन की सर्विस और मरम्मत के लिए आवश्यक कंपोनेंट शामिल हैं।

विशेषताएँ:
हमारी किट सुविधा के लिए डिज़ाइन की गई हैं - प्रीपैकेज्ड होती हैं, सिंगल पार्ट क्रमांक के साथ ऑर्डर की जाती हैं और एक बॉक्स में डिलीवर की जाती हैं, जिससे आपका समय और पैसा बचता है.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 513-9151 के लिए विनिर्देश
Material: Polyamide Plastic,Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 513-9151 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

CS12 GC CS10 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D9 D6 D5 D8 D7 D10T2 D6XE D10 D11 D9T D11T

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS11 GC CS512 GC CS10 GC CP11 GC CP12 GC

मोटर ग्रेडर

12H NA 12H 12K 120H 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 120 160K 140K 160H 163H NA 140H 120H NA 16H 140H NA 140K 2 16H NA 140H ES 140 143H 135H 160H NA 140 GC 16GC 160H ES 14H 120K 2

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

730 EJECTOR 725 740 GC 745 730 735 740

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें