Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम522-3019: Breather Assembly
होम522-3019: Breather Assembly
522-3019: Breather Assembly

Cat® Breather Assembly (Breather Group)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
522-3019: Breather Assembly
522-3019: Breather Assembly
522-3019: Breather Assembly

Cat® Breather Assembly (Breather Group)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat® Breather assemblies are designed to allow ventilation of the engine crankcase and prevent air filter contamination through trapping removal of oil vapors and other contaminants.
Plastic breather assembly

Application:
Cat breather assemblies are used in the cover assemblies for the cylinder head and valve mechanisms. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat® Breather assemblies are designed to allow ventilation of the engine crankcase and prevent air filter contamination through trapping removal of oil vapors and other contaminants.
Plastic breather assembly

Application:
Cat breather assemblies are used in the cover assemblies for the cylinder head and valve mechanisms. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Overall Length (mm): 130
Overall Length (in): 5.118
Outside Diameter (mm): 100.5
Outside Diameter (in): 3.956
Overall Width (mm): 64
Overall Width (in): 2.519
Material: Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Approx. Weight (kg): 0.5
Approx. Weight (lb): 1.102
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Overall Length (mm): 130
Overall Length (in): 5.118
Outside Diameter (mm): 100.5
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें