Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम522-3954: टू वायर ब्रेड होज़
होम522-3954: टू वायर ब्रेड होज़
522-3954: टू वायर ब्रेड होज़

Cat® टू वायर ब्रेड होज़

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
522-3954: टू वायर ब्रेड होज़
522-3954: टू वायर ब्रेड होज़

Cat® टू वायर ब्रेड होज़

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion resistant synthetic rubber.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
Overall Length (mm): 2,542
Weight (kg): 0.553
Material: High Pressure Hose
Overall Length (mm): 2,542
Weight (kg): 0.553
Material: High Pressure Hose
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
वन उत्पाद
SAT323SAT318SAT322
अधिक देखें
वन उत्पाद
SAT323SAT318SAT322
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें