Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमग्राउंड एंगेजिंग टूलरॉक ड्रिल ग्राउंड एंगेजिंग टूलडाउन-द-होल हैमर अडैप्टर526-2942: अडैप्टर-SUB
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलरॉक ड्रिल ग्राउंड एंगेजिंग टूलडाउन-द-होल हैमर अडैप्टर
526-2942: अडैप्टर-SUB
526-2942: अडैप्टर-SUB

ब्रांड: Cat

fallback-image
526-2942: अडैप्टर-SUB

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Pipe Diameter (in): 7.626
Box End Thread Size (in): 4.5 BECO
Material: Low Alloy Steel
Effective Length (mm): 1,739.9
Effective Length (in): 68.5
Pin End Thread Size: 6 BECO
Pipe Diameter (mm): 193.7
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Pipe Diameter (in): 7.626
Box End Thread Size (in): 4.5 BECO
Material: Low Alloy Steel
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
526-2942 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 526-2942 के लिए विवरण

हम अभी इस पार्ट का विवरण जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 526-2942 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Pipe Diameter (in): 7.626
Box End Thread Size (in): 4.5 BECO
Material: Low Alloy Steel
Effective Length (mm): 1,739.9
Effective Length (in): 68.5
Pin End Thread Size: 6 BECO
Pipe Diameter (mm): 193.7
अधिक देखें
पार्ट नंबर 526-2942 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें