Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमकैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट533-4166: सस्पेंशन सीट
होम
कैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट
533-4166: सस्पेंशन सीट
533-4166: सस्पेंशन सीट

Cat® फ़ैब्रिक कवर्ड सस्पेंशन सीट, Cat आर्मर, 12V, 150 मिलीमीटर स्ट्रोक एयर सस्पेंशन, गर्म, आगे और पीछे एडजस्टेबल फ़ीचर्स, ऊंचाई, आर्मरेस्ट एंगल, बैकरेस्ट एंगल और लम्बर सपोर्ट सेटिंग्स

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
533-4166: सस्पेंशन सीट
533-4166: सस्पेंशन सीट
533-4166: सस्पेंशन सीट
533-4166: सस्पेंशन सीट
533-4166: सस्पेंशन सीट

Cat® फ़ैब्रिक कवर्ड सस्पेंशन सीट, Cat आर्मर, 12V, 150 मिलीमीटर स्ट्रोक एयर सस्पेंशन, गर्म, आगे और पीछे एडजस्टेबल फ़ीचर्स, ऊंचाई, आर्मरेस्ट एंगल, बैकरेस्ट एंगल और लम्बर सपोर्ट सेटिंग्स

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
533-4166 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 533-4166 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
रंग: Cat आर्मर
वोल्टेज (volts): 12 V
कुल लंबाई (mm): 599
कुल चौड़ाई (mm): 556
कुल ऊंचाई (mm): 1,048
कुल लंबाई (in): 23.6
सामग्री: स्टील
कुल चौड़ाई (in): 21.9
कुल ऊंचाई (in): 41.3
अधिक देखें
पार्ट नंबर 533-4166 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

907K 908K 906K

व्हील - टाइप लोडर

914K 914M 908M 906M 907M 918M 920K 910K 910M 914 910 920

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें