Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगआयताकार सील और रिंग541-7577: 3 मिलीमीटर मोटी पिवट पिन सपोर्ट प्लेट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगआयताकार सील और रिंग
541-7577: 3 मिलीमीटर मोटी पिवट पिन सपोर्ट प्लेट
541-7577: 3 मिलीमीटर मोटी पिवट पिन सपोर्ट प्लेट

आर्टिकुलेटिंग हिच के लिए Cat® 3 मिलीमीटर मोटी पिवट पिन सपोर्ट स्टील प्लेट इस्तेमाल की जाती है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
541-7577: 3 मिलीमीटर मोटी पिवट पिन सपोर्ट प्लेट
541-7577: 3 मिलीमीटर मोटी पिवट पिन सपोर्ट प्लेट
541-7577: 3 मिलीमीटर मोटी पिवट पिन सपोर्ट प्लेट
541-7577: 3 मिलीमीटर मोटी पिवट पिन सपोर्ट प्लेट
541-7577: 3 मिलीमीटर मोटी पिवट पिन सपोर्ट प्लेट

आर्टिकुलेटिंग हिच के लिए Cat® 3 मिलीमीटर मोटी पिवट पिन सपोर्ट स्टील प्लेट इस्तेमाल की जाती है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
541-7577 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 541-7577 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
डाइमेंशन एक्रॉस फ़्लैट (in): 1.82
लंबाई (mm): 95
लंबाई (in): 3.7
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
बाहर का व्यास (in): 3.15
ऊंचाई (mm): 80
बाहर का व्यास (mm): 80
ऊंचाई (in): 3.1
सामग्री की मोटाई (mm): 3
सामग्री की मोटाई (in): 0.1
चौड़ाई (in): 0.12
होल साइज़ (mm): 11 (3X)
चौड़ाई (mm): 3
होल का आकार (in): 0.433 (3X)
वज़न (kg): 0.06
वज़न (lb): 0.1
सामग्री: स्ट्रक्चरल स्टील
अधिक देखें
पार्ट नंबर 541-7577 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

907K 908K 908 906K 907 908M 906M 906

व्हील - टाइप लोडर

914K 914M 908M 906M 918M 920K 910K 910M 914 910 907H 907H2 906H2 908H2 907M 920 908H 906H 906

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें