Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटअनियमित प्लेट561-3090: 8 मिमी चौड़ी हाइड्रोलिक फ्लैशिंग सपोर्ट प्लेट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटअनियमित प्लेट
561-3090: 8 मिमी चौड़ी हाइड्रोलिक फ्लैशिंग सपोर्ट प्लेट
561-3090: 8 मिमी चौड़ी हाइड्रोलिक फ्लैशिंग सपोर्ट प्लेट

Cat® हूपर में प्रयोग किया जाने वाला 8 मिमी चौड़ी हाइड्रोलिक फ्लैशिंग प्लेट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
561-3090: 8 मिमी चौड़ी हाइड्रोलिक फ्लैशिंग सपोर्ट प्लेट
561-3090: 8 मिमी चौड़ी हाइड्रोलिक फ्लैशिंग सपोर्ट प्लेट
561-3090: 8 मिमी चौड़ी हाइड्रोलिक फ्लैशिंग सपोर्ट प्लेट
561-3090: 8 मिमी चौड़ी हाइड्रोलिक फ्लैशिंग सपोर्ट प्लेट
561-3090: 8 मिमी चौड़ी हाइड्रोलिक फ्लैशिंग सपोर्ट प्लेट

Cat® हूपर में प्रयोग किया जाने वाला 8 मिमी चौड़ी हाइड्रोलिक फ्लैशिंग प्लेट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
A Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. A Plate is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Hydraulic Flashing Plate guides and mount on the Flashing Element to avoid misalignment.

Attributes:
• Highly resistant to wear and tear.
• Can withstand extreme temperatures and harsh environmental conditions.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Hydraulic Flashing Plate is used to mount the Flashing to the frame of Hooper in the Frames and Body Assemblies, predominantly used in CAT AP1000, AP1000F, AP1055, and AP1055F Paving Equipment

Description:
A Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. A Plate is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Hydraulic Flashing Plate guides and mount on the Flashing Element to avoid misalignment.

Attributes:
• Highly resistant to wear and tear.
• Can withstand extreme temperatures and harsh environmental conditions.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Hydraulic Flashing Plate is used to mount the Flashing to the frame of Hooper in the Frames and Body Assemblies, predominantly used in CAT AP1000, AP1000F, AP1055, and AP1055F Paving Equipment

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.53
होल साइज़ (mm): 13.5
लंबाई (in): 37.68
लंबाई (mm): 957
सामग्री: स्टील
मोटाई (in): 0.32
मोटाई (मिलीमीटर): 8
चौड़ाई (in): 14.27
चौड़ाई (mm): 362.5
मापने की इकाईUSमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.53
होल साइज़ (mm): 13.5
लंबाई (in): 37.68
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर
AP-1055FAP1000AP-1000FAP1055
अधिक देखें
एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर
AP-1055FAP1000AP-1000FAP1055
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
561-3090 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 561-3090 के लिए विवरण

Description:
A Plate is a component that can be used as a mount, support, bracket, and other applications based on the requirement. A Plate is a sturdy and stable surface that can support heavy loads without bending or breaking. Plates come in a range of sizes, thicknesses, and grades to suit different applications. This Hydraulic Flashing Plate guides and mount on the Flashing Element to avoid misalignment.

Attributes:
• Highly resistant to wear and tear.
• Can withstand extreme temperatures and harsh environmental conditions.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.

Applications:
A Hydraulic Flashing Plate is used to mount the Flashing to the frame of Hooper in the Frames and Body Assemblies, predominantly used in CAT AP1000, AP1000F, AP1055, and AP1055F Paving Equipment

अधिक देखें
पार्ट नंबर 561-3090 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.53
होल साइज़ (mm): 13.5
लंबाई (in): 37.68
लंबाई (mm): 957
सामग्री: स्टील
मोटाई (in): 0.32
मोटाई (मिलीमीटर): 8
चौड़ाई (in): 14.27
चौड़ाई (mm): 362.5
अधिक देखें
पार्ट नंबर 561-3090 के लिए संगत मॉडल

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

AP-1055F AP1000 AP-1000F AP1055

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें