Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमकैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट किट563-5964: 977 मिलीमीटर ऊंची डीलक्स सस्पेंशन ऑपरेटर सीट
होम
कैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट किट
563-5964: 977 मिलीमीटर ऊंची डीलक्स सस्पेंशन ऑपरेटर सीट
563-5964: 977 मिलीमीटर ऊंची डीलक्स सस्पेंशन ऑपरेटर सीट

24-वोल्ट संचालित सस्पेंशन सिस्टम के साथ Cat® डीलक्स सस्पेंशन ऑपरेटर सीट, आराम, सुगम सवारी और ऑपरेटर के लिए कम थकान को सुनिश्चित करती है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
563-5964: 977 मिलीमीटर ऊंची डीलक्स सस्पेंशन ऑपरेटर सीट
563-5964: 977 मिलीमीटर ऊंची डीलक्स सस्पेंशन ऑपरेटर सीट
563-5964: 977 मिलीमीटर ऊंची डीलक्स सस्पेंशन ऑपरेटर सीट

24-वोल्ट संचालित सस्पेंशन सिस्टम के साथ Cat® डीलक्स सस्पेंशन ऑपरेटर सीट, आराम, सुगम सवारी और ऑपरेटर के लिए कम थकान को सुनिश्चित करती है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat suspension seat groups are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Fabric covered seat with Cat logo on backrest
• Adjustable headrest
• Fore and aft adjustment
• Backrest angle adjustment
• Adjustable lumbar support
• Suspension adjustment
• Adjustable cushion length
• Air ride suspension seat assembly
• Right hand seat mounted controls

Application:
Used to provide a heavy-duty, secure operator seat for Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Cat suspension seat groups are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Fabric covered seat with Cat logo on backrest
• Adjustable headrest
• Fore and aft adjustment
• Backrest angle adjustment
• Adjustable lumbar support
• Suspension adjustment
• Adjustable cushion length
• Air ride suspension seat assembly
• Right hand seat mounted controls

Application:
Used to provide a heavy-duty, secure operator seat for Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 977
कुल चौड़ाई (mm): 653
कुल ऊंचाई (mm): 641
कुल लंबाई (in): 38.5
कुल चौड़ाई (in): 25.7
कुल ऊंचाई (in): 25.23
Material: Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 977
कुल चौड़ाई (mm): 653
कुल ऊंचाई (mm): 641
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
व्हील डोज़र
938K938M924K926M930K930M
अधिक देखें
व्हील डोज़र
938K938M924K926M930K930M
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें