Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्न570-7918: CAT पहचान फ़िल्म
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्न
570-7918: CAT पहचान फ़िल्म
570-7918: CAT पहचान फ़िल्म

बूम के लिए Cat® 522.6 मिलीमीटर लंबी CAT पहचान फ़िल्म

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
570-7918: CAT पहचान फ़िल्म
570-7918: CAT पहचान फ़िल्म
570-7918: CAT पहचान फ़िल्म
570-7918: CAT पहचान फ़िल्म
570-7918: CAT पहचान फ़िल्म

बूम के लिए Cat® 522.6 मिलीमीटर लंबी CAT पहचान फ़िल्म

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
570-7918570-7918
573-8476573-8476
575-7611575-7611
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
570-7918 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 570-7918 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
प्रकार: मॉडर्न हेक्स ट्रेडमार्क फ़िल्म
लंबाई (mm): 523
चौड़ाई (mm): 320
लंबाई (in): 20.57
चौड़ाई (in): 12.60
Material: PVC Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 570-7918 के लिए संगत मॉडल

मिनी हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर

304 305 308 307.5 309 306 306.5 308.5 305.5 CR 305 CR 310

इंजन - जनरेटर सेट

DE1100 DE800S C13GENSET

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

CS20 CS56B CS64B CS76B CS68B CS11 CS12 CS13 CS14 CP68B CS16 CP56B CS17 CS19 CS74B CS66B CS78B CS54B CP74B CP11 CP12 CP14 CP16 CP17

सामुद्रिक उत्पाद

DE1400 DG125 C27 3412C C15 GEN SE DE1000S C13GENSET C32 DE1500 DG100 C7.1 DE1250S DE1250 C18 C15 C13 DG150

एक्स्कैवेटर

313 GX 316 GC 313 GC 316 GX 312 GX 313 312 GC 313D2 GC 313D2-GC 313D2

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M318

ड्रिल

MD6380 MD6310 MD6250

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D10 D11

ऑफ़-हाइवे ट्रक

785D 789D 789D 785D

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CCS9 CP12 CS78B CS-64B CS-76B CP54B CP74B CP-54B CS-74B CS12 CS-54B CS-66B CS-78B CS14 CP76B CS79B CP-56B CP-68B

विस्तारित खनन उत्पाद

OTHER

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें