Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहोज़ और ट्यूबट्यूब, ट्यूब असेंबली, और ट्यूब कंपोनेंटपाइप574-1419: ट्यूब असेंबली
होम
होज़ और ट्यूबट्यूब, ट्यूब असेंबली, और ट्यूब कंपोनेंटपाइप
574-1419: ट्यूब असेंबली
574-1419: ट्यूब असेंबली

फ़्लूइड ले जाने वाली ट्यूब असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
574-1419: ट्यूब असेंबली
574-1419: ट्यूब असेंबली
574-1419: ट्यूब असेंबली
574-1419: ट्यूब असेंबली
574-1419: ट्यूब असेंबली

फ़्लूइड ले जाने वाली ट्यूब असेंबली

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cab steering tube assemblies are held to the highest standards of quality, reliability & rigid in nature. Designed and engineered for unique applications. Fabricated specifically to withstand application pressure which ensures long life and proper machine functionality. Manufactured to exacting tolerances to ensure proper alignment with existing systems

Attributes:
• Weldment design
• Threads, Fluid passage, and Sealing surfaces must be free from paint
• B Surface class finish

Applications:
Cab steering tube assemblies are designed to use in the Steering system in machine CAB for proper machine functionality and are extensively used in CAT 777 and 777E Off-highway trucks.

Description:
Cab steering tube assemblies are held to the highest standards of quality, reliability & rigid in nature. Designed and engineered for unique applications. Fabricated specifically to withstand application pressure which ensures long life and proper machine functionality. Manufactured to exacting tolerances to ensure proper alignment with existing systems

Attributes:
• Weldment design
• Threads, Fluid passage, and Sealing surfaces must be free from paint
• B Surface class finish

Applications:
Cab steering tube assemblies are designed to use in the Steering system in machine CAB for proper machine functionality and are extensively used in CAT 777 and 777E Off-highway trucks.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहरी व्यास (mm): 19
Weight (kg): 1.14
बाहरी व्यास (in): 0.75
Weight (lb): 2.5
कुल अनुमानित लंबाई (mm): 751
Working Pressure (kPa): 25,500
सामग्री: स्टील
Working Pressure (psi): 3,698.46
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहरी व्यास (mm): 19
Weight (kg): 1.14
बाहरी व्यास (in): 0.75
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
ऑफ़-हाइवे ट्रक
777E777
अधिक देखें
ऑफ़-हाइवे ट्रक
777E777
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें