Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमअपग्रेड और मरम्मत किटअपग्रेड किटउत्सर्जन और विनियम582-6278: 777D C32 टियर 2 रीपावर किट - 3
होमअपग्रेड और मरम्मत किटअपग्रेड किटउत्सर्जन और विनियम582-6278: 777D C32 टियर 2 रीपावर किट - 3
582-6278: 777D C32 टियर 2 रीपावर किट - 3

रीपावर - यह C32 टियर 2 रीपॉवर किट (6 में से 3) अनियमित या टियर 1 इंजन से टियर 2 तक उत्सर्जन में सुधार करने के लिए इंस्टॉलेशन घटक प्रदान करता है। रीपावर आवेदन के आधार पर 4-8% तक ईंधन बचत भी प्रदान करता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
582-6278: 777D C32 टियर 2 रीपावर किट - 3
582-6278: 777D C32 टियर 2 रीपावर किट - 3

रीपावर - यह C32 टियर 2 रीपॉवर किट (6 में से 3) अनियमित या टियर 1 इंजन से टियर 2 तक उत्सर्जन में सुधार करने के लिए इंस्टॉलेशन घटक प्रदान करता है। रीपावर आवेदन के आधार पर 4-8% तक ईंधन बचत भी प्रदान करता है

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
आइटम शामिल हैं

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

159-8091: 6 मिमी मोटा क्लिप माउंट ब्रैकेट
159-8091: 6 मिमी मोटा क्लिप माउंट ब्रैकेटमात्रा: 1
215-4011: 55.65 मिलीमीटर से 63.45 मिलीमीटर डायमीटर T-बोल्ट क्लैंप
215-4011: 55.65 मिलीमीटर से 63.45 मिलीमीटर डायमीटर T-बोल्ट क्लैंपमात्रा: 2
257-3226: एयर कंडीशनर लाइन ड्रायर
257-3226: एयर कंडीशनर लाइन ड्रायरमात्रा: 1
252-2419: 41.15 मिलीमीटर ID इंजन ऑइल फ़िलर ट्यूब
252-2419: 41.15 मिलीमीटर ID इंजन ऑइल फ़िलर ट्यूबमात्रा: 1
1H-8720: 59.92 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
1H-8720: 59.92 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंगमात्रा: 1
1A-8063: 3/4''-10 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
1A-8063: 3/4''-10 x 2 1/2'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 1
1J-5929: 1''-8 x 6'' हेक्स हेड बोल्ट
1J-5929: 1''-8 x 6'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 2
124-0065: 80 मिमी लंबा स्टील ब्लॉक
124-0065: 80 मिमी लंबा स्टील ब्लॉकमात्रा: 2
281-5970: स्विवेल टी अडैप्टर
281-5970: स्विवेल टी अडैप्टरमात्रा: 1
380-3118: फ़ैन ड्राइव माउंटिंग ब्रैकेट
380-3118: फ़ैन ड्राइव माउंटिंग ब्रैकेटमात्रा: 2
380-3127: माउंटिंग प्लेट
380-3127: माउंटिंग प्लेटमात्रा: 1
323-6271: 60.2 मिमी इनर डायमीटर ट्यूब
323-6271: 60.2 मिमी इनर डायमीटर ट्यूबमात्रा: 1
275-2656: 10 मिमी मोटी स्पेसर प्लेट
275-2656: 10 मिमी मोटी स्पेसर प्लेटमात्रा: 1
315-8252: 4 ग्रूव फ़ैन पुली
315-8252: 4 ग्रूव फ़ैन पुलीमात्रा: 1
2M-3403: 3/8''-16 x 3 5/8'' Hex Head Bolt
2M-3403: 3/8''-16 x 3 5/8'' Hex Head Boltमात्रा: 2
2P-2717: Hasp-Oil Filler
2P-2717: Hasp-Oil Fillerमात्रा: 1
299-3423: 1" हेक्सागोनल नट
299-3423: 1" हेक्सागोनल नटमात्रा: 2
329-8797: बेल्ट टेंशनर
329-8797: बेल्ट टेंशनरमात्रा: 1
468-8893: फ़्यूल लाइंस एल्बो माउंट ब्रैकेट
468-8893: फ़्यूल लाइंस एल्बो माउंट ब्रैकेटमात्रा: 1
326-2945: 63.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर कूलेंट होज़
326-2945: 63.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर कूलेंट होज़मात्रा: 3
460-6613: 10.32 मिलीमीटर ID एयर कंडीशनर होज़ असेंबली
460-6613: 10.32 मिलीमीटर ID एयर कंडीशनर होज़ असेंबलीमात्रा: 1
460-6763: 47.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्युम्स डिस्पोज़ल ट्यूब
460-6763: 47.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्युम्स डिस्पोज़ल ट्यूबमात्रा: 1
4W-5056: ऑइल कूलर कोर
4W-5056: ऑइल कूलर कोरमात्रा: 1
628-1004: Governor Assembly
628-1004: Governor Assemblyमात्रा: 1
5P-3950: एयर कंडीशनर लाइनों के लिए कैप
5P-3950: एयर कंडीशनर लाइनों के लिए कैपमात्रा: 1
6N-3792: 50.80 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर ब्रीदर होज़
6N-3792: 50.80 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर ब्रीदर होज़मात्रा: 2
342-9969: बेल्ट गार्ड थ्रेडेड इंसर्ट
342-9969: बेल्ट गार्ड थ्रेडेड इंसर्टमात्रा: 5
001-6304: 37 डिग्री से NPTF 45 डिग्री कूलेंट लाइन एलबो
001-6304: 37 डिग्री से NPTF 45 डिग्री कूलेंट लाइन एलबोमात्रा: 1
6K-6167: 44.70 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर स्टील क्लिप
6K-6167: 44.70 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर स्टील क्लिपमात्रा: 1
9D-6166: 3/8" फ़्रेम वेल्ड बॉस
9D-6166: 3/8" फ़्रेम वेल्ड बॉसमात्रा: 1
9H-6832: 633.48 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
9H-6832: 633.48 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंगमात्रा: 1
8N-9765: 66 मिलीमीटर मोटा स्टील स्पेसर
8N-9765: 66 मिलीमीटर मोटा स्टील स्पेसरमात्रा: 1
306 के 1 से 32 दिखा रहा हैअधिक लोड करें
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 582-6278 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 582-6278 के लिए संगत मॉडल

ट्रक

777C 777B 777D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें