Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमअंडरकैरेजरबर ट्रैक584-7124: 279 289 299 के लिए 450mm रबर ट्रैक
होम
अंडरकैरेजरबर ट्रैक
584-7124: 279 289 299 के लिए 450mm रबर ट्रैक
584-7124: 279 289 299 के लिए 450mm रबर ट्रैक

450mm (450x86x60) 279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D3 के लिए जनरल ड्यूटी रबर ट्रैक 

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
584-7124: 279 289 299 के लिए 450mm रबर ट्रैक
584-7124: 279 289 299 के लिए 450mm रबर ट्रैक
584-7124: 279 289 299 के लिए 450mm रबर ट्रैक
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

450mm (450x86x60) 279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D3 के लिए जनरल ड्यूटी रबर ट्रैक 

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:

General Duty Rubber Track for 279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D2 XHP, 299D3, 299D3 XE.

Track Size - Width x Pitch x Lugs mm (in) = 450x86x60 (17.7x3.4x60)

The steel-embedded rubber tracks used on Cat® compact track loaders are specially designed for durability in challenging environments. Cat General Duty line of tracks are optimal for machines operating in less aggressive applications and soft underfoot, and on machines with lower hour accumulation.

Description:

General Duty Rubber Track for 279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D2 XHP, 299D3, 299D3 XE.

Track Size - Width x Pitch x Lugs mm (in) = 450x86x60 (17.7x3.4x60)

The steel-embedded rubber tracks used on Cat® compact track loaders are specially designed for durability in challenging environments. Cat General Duty line of tracks are optimal for machines operating in less aggressive applications and soft underfoot, and on machines with lower hour accumulation.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ट्रैक फ़ीचर्स: ट्रेड पैटर्न-ज़िग ज़ैग
घसीटना (कुल): 60
सामग्री का ब्यौरा: प्रबलित रबर
पिच (in): 3.38
पिच (mm): 86
प्रकार: जनरल ड्यूटी
चौड़ाई (in): 17.7
चौड़ाई (mm): 450
Belt Width (mm): 450
Track Pitch (mm): 86
Track Pitch (in): 3.386
Belt Width (in): 17.717
Number of Sections: 60
Tread Pattern: Zig zag
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: GD
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ट्रैक फ़ीचर्स: ट्रेड पैटर्न-ज़िग ज़ैग
घसीटना (कुल): 60
सामग्री का ब्यौरा: प्रबलित रबर
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
स्किड स्टीयर लोडर
299D3 XE299D299C289C279C299D3299D2299D XHP299D2 XHP
अधिक देखें
स्किड स्टीयर लोडर
299D3 XE299D299C289C279C299D3299D2299D XHP299D2 XHP
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
584-7124 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 584-7124 के लिए विवरण

Description:

General Duty Rubber Track for 279C, 289C, 299C, 299D, 299D2, 299D2 XHP, 299D3, 299D3 XE.

Track Size - Width x Pitch x Lugs mm (in) = 450x86x60 (17.7x3.4x60)

The steel-embedded rubber tracks used on Cat® compact track loaders are specially designed for durability in challenging environments. Cat General Duty line of tracks are optimal for machines operating in less aggressive applications and soft underfoot, and on machines with lower hour accumulation.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 584-7124 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ट्रैक फ़ीचर्स: ट्रेड पैटर्न-ज़िग ज़ैग
घसीटना (कुल): 60
सामग्री का ब्यौरा: प्रबलित रबर
पिच (in): 3.38
पिच (mm): 86
प्रकार: जनरल ड्यूटी
चौड़ाई (in): 17.7
चौड़ाई (mm): 450
Belt Width (mm): 450
Track Pitch (mm): 86
Track Pitch (in): 3.386
Belt Width (in): 17.717
Number of Sections: 60
Tread Pattern: Zig zag
Material: Rubber & Fiber Rubber
UC System: GD
अधिक देखें
पार्ट नंबर 584-7124 के लिए संगत मॉडल

स्किड स्टीयर लोडर

299D3 XE 299D 299C 289C 279C 299D3 299D2 299D XHP 299D2 XHP

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें