Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकलाइट और लाइट के सहायक उपकरणलाइटें589-0441: कॉम्पैक्ट राउंड एलईडी वर्क/फ़्लड लाइट
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकलाइट और लाइट के सहायक उपकरणलाइटें
589-0441: कॉम्पैक्ट राउंड एलईडी वर्क/फ़्लड लाइट
589-0441: कॉम्पैक्ट राउंड एलईडी वर्क/फ़्लड लाइट

Cat® कॉम्पैक्ट राउंड एलईडी वर्क लाइट, 1000 लुमेन, 12-24 वोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
589-0441: कॉम्पैक्ट राउंड एलईडी वर्क/फ़्लड लाइट
589-0441: कॉम्पैक्ट राउंड एलईडी वर्क/फ़्लड लाइट
589-0441: कॉम्पैक्ट राउंड एलईडी वर्क/फ़्लड लाइट
589-0441: कॉम्पैक्ट राउंड एलईडी वर्क/फ़्लड लाइट
589-0441: कॉम्पैक्ट राउंड एलईडी वर्क/फ़्लड लाइट

Cat® कॉम्पैक्ट राउंड एलईडी वर्क लाइट, 1000 लुमेन, 12-24 वोल्ट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat flood lamps, such as part # 589-0441, are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact round LED work/flood light
• 12-24 Volt
• 1000 Lumen
• Built in DT 2-pin connector
• Outside Diameter: 93 mm (3.7 in)
• Adjustable offset steel bracket with aluminum heat sink, plastic housing and tempered glass lens
• M8 mounting stud with locknut and washer

Application:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

Description:
Cat flood lamps, such as part # 589-0441, are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact round LED work/flood light
• 12-24 Volt
• 1000 Lumen
• Built in DT 2-pin connector
• Outside Diameter: 93 mm (3.7 in)
• Adjustable offset steel bracket with aluminum heat sink, plastic housing and tempered glass lens
• M8 mounting stud with locknut and washer

Application:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लाइट का प्रकार: एलईडी
लेंस का पैटर्न: वाइड फ़्लड
लेंस का रंग: क्लियर
वोल्टेज (volts): 12-24
ल्यूमेंस: 1000
स्टड थ्रेड आकार (mm): M8
बाहर का व्यास (mm): 93
बाहर का व्यास (in): 3.7
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel,Thermoplastic Plastic,Polycarbonate Plastic
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लाइट का प्रकार: एलईडी
लेंस का पैटर्न: वाइड फ़्लड
लेंस का रंग: क्लियर
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
इंजन - औद्योगिक
C4.4
अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर
CS74BCS66BCS56BCS78BCS76BCS68BCP74BCP12CP14CS12CP16CS13CS14CP68BCS16CP56BCS17CS19
टेलीहैंडलर
TH1055TH1255TH0642TH0842
फ़र्श कॉम्पैक्टर
CP12CS12
अधिक देखें
इंजन - औद्योगिक
C4.4
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
589-0441589-0441
500-0957500-0957
580-5439580-5439
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
589-0441 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 589-0441 के लिए विवरण

Description:
Cat flood lamps, such as part # 589-0441, are broad beamed, high intensity lamps that provide excellent visibility during low light conditions. Cat work lights help turn night into day and increase productivity of both machines and operators.

Attributes:
• Compact round LED work/flood light
• 12-24 Volt
• 1000 Lumen
• Built in DT 2-pin connector
• Outside Diameter: 93 mm (3.7 in)
• Adjustable offset steel bracket with aluminum heat sink, plastic housing and tempered glass lens
• M8 mounting stud with locknut and washer

Application:
Widely used across Cat product lines wherever dependable lighting is essential. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 589-0441 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लाइट का प्रकार: एलईडी
लेंस का पैटर्न: वाइड फ़्लड
लेंस का रंग: क्लियर
वोल्टेज (volts): 12-24
ल्यूमेंस: 1000
स्टड थ्रेड आकार (mm): M8
बाहर का व्यास (mm): 93
बाहर का व्यास (in): 3.7
Material: Alloy Aluminum,Carbon Steel,Thermoplastic Plastic,Polycarbonate Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 589-0441 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

C4.4

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

CS74B CS66B CS56B CS78B CS76B CS68B CP74B CP12 CP14 CS12 CP16 CS13 CS14 CP68B CS16 CP56B CS17 CS19

टेलीहैंडलर

TH1055 TH1255 TH0642 TH0842

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CP12 CS12

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें