Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमफ़िल्टर और फ़्लूइडफ़िल्टरएयर फ़िल्टरकैब एयर फ़िल्टर591-4744: केबिन एयर फ़िल्टर
होम
फ़िल्टर और फ़्लूइडफ़िल्टरएयर फ़िल्टरकैब एयर फ़िल्टर
591-4744: केबिन एयर फ़िल्टर
591-4744: केबिन एयर फ़िल्टर

Cat® केबिन एयर फ़िल्टर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
591-4744: केबिन एयर फ़िल्टर
591-4744: केबिन एयर फ़िल्टर
591-4744: केबिन एयर फ़िल्टर

Cat® केबिन एयर फ़िल्टर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
It pays to choose genuine Cat Filters to protect the iron that generates your income.

Cat Standard Efficiency Cabin Air Filters such as 591-4744 are available for all Cat equipment models and are recommended for normal duty filtration. Utilizing standard efficiency media, our filter elements prevent dirt, soot, sand and other contaminants from entering the cab, providing a more healthy and comfortable working environment.

Because it's important to protect your equipment and your operators, choosing Cat Cabin Filter Elements is a cost-effective way to accomplish both.

Attributes:
Fits current filter housing without modification

Application:
Normal operating conditions. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
It pays to choose genuine Cat Filters to protect the iron that generates your income.

Cat Standard Efficiency Cabin Air Filters such as 591-4744 are available for all Cat equipment models and are recommended for normal duty filtration. Utilizing standard efficiency media, our filter elements prevent dirt, soot, sand and other contaminants from entering the cab, providing a more healthy and comfortable working environment.

Because it's important to protect your equipment and your operators, choosing Cat Cabin Filter Elements is a cost-effective way to accomplish both.

Attributes:
Fits current filter housing without modification

Application:
Normal operating conditions. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
प्रकार: एयर फ़िल्टर
लंबाई (mm): 93
लंबाई (in): 3.661
कुशलता रेटिंग: स्टैंडर्ड एफ़िशिएंसी
ऊंचाई (mm): 74
ऊंचाई (in): 2.91
चौड़ाई (mm): 58
चौड़ाई (in): 2.283
सामग्री: फ़िल्टर पेपर
वज़न (kg): 0.03
वज़न (lb): 0.07
Media Type: Standard
Height with Seal (in): 0.591
Height with Seal (mm): 15
Height without Seal (in): 0.394
Height without Seal (mm): 10
मापने की इकाईUSमीट्रिक
प्रकार: एयर फ़िल्टर
लंबाई (mm): 93
लंबाई (in): 3.661
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
मिनी हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर
301.8301.9302CR303.5CR304CR304SR302.7CR303CR303 SR301.6
अधिक देखें
मिनी हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर
301.8301.9302CR303.5CR304CR304SR302.7CR303CR303 SR301.6
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
591-4744 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 591-4744 के लिए विवरण

Description:
It pays to choose genuine Cat Filters to protect the iron that generates your income.

Cat Standard Efficiency Cabin Air Filters such as 591-4744 are available for all Cat equipment models and are recommended for normal duty filtration. Utilizing standard efficiency media, our filter elements prevent dirt, soot, sand and other contaminants from entering the cab, providing a more healthy and comfortable working environment.

Because it's important to protect your equipment and your operators, choosing Cat Cabin Filter Elements is a cost-effective way to accomplish both.

Attributes:
Fits current filter housing without modification

Application:
Normal operating conditions. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 591-4744 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
प्रकार: एयर फ़िल्टर
लंबाई (mm): 93
लंबाई (in): 3.661
कुशलता रेटिंग: स्टैंडर्ड एफ़िशिएंसी
ऊंचाई (mm): 74
ऊंचाई (in): 2.91
चौड़ाई (mm): 58
चौड़ाई (in): 2.283
सामग्री: फ़िल्टर पेपर
वज़न (kg): 0.03
वज़न (lb): 0.07
Media Type: Standard
Height with Seal (in): 0.591
Height with Seal (mm): 15
Height without Seal (in): 0.394
Height without Seal (mm): 10
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 591-4744 के लिए संगत मॉडल

मिनी हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर

301.8 301.9 302CR 303.5CR 304CR 304SR 302.7CR 303CR 303 SR 301.6

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें