Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग5H-8853: 9.25 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
5H-8853: 9.25 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
5H-8853: 9.25 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग

ओ-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5H-8853: 9.25 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
5H-8853: 9.25 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
5H-8853: 9.25 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
5H-8853: 9.25 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
5H-8853: 9.25 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग

ओ-रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5H-8853 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5H-8853 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 1.78
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.07
अंदर का व्यास (mm): 9.25
अंदर का व्यास (in): 0.364
सामग्री: VMQ - सिलिकॉन,सिलिकॉन (70),VMQ (सिलिकॉन रबर),सिलिकॉन / MQ / VMQ / PMQ रबर
इसके साथ कंपेटिबल: एयर; डायसेटोन अल्कोहल; इथाइलीन ग्लाइकॉल; अत्यधिक हाई/लो टेंपरेचर; हाई एनिलिन पॉइंट ऑइल; आइसो-ब्यूटाइल अल्कोहल; ओजोन और UV लाइट; पॉलीग्लाइकोल
Material Hardness: 70A
Dash Size: 012
Polymer: VMQ (Silicone rubber)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5H-8853 के लिए संगत मॉडल

जल फोर्डिंग ट्रैक्टर

D7R II

व्हील डोज़र

834B 814B 824C 814F 854K 960F 972H 988F II 950G II 950B 950E 950G 962H 950F 962G 950H 994 990 G926 916 980G II G910 988B 988G 988F G916 926 936 966D 966C 966F 966E G936 966H 966G 930K 930M 966R 930R 930T 980F II 966F II 980K HLG 950B/950E 972G II 938G II 993K 936E 936F 992D 924K 962G II 980C 992C 980F 980H 980G 980K 992K 938G 926E 938H 938K 938M 994F 926M 994D 970F 966G II 950F II

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D6H XR D5K LGP D6H II D3C II D10 D7R LGP D4K XL D4H III D3C III D4C III D3B D3C D4B D5H XL D5C III D4H D4C D5C D3K XL D5M D5N D5H D6R D6M D6N D6H D7R D7G D7H D3 D4K LGP D8R D8L D8N D9L D9N D4H XL D4C II D10N D5K XL D10R D11N D11R D7R II D7R XR D3K LGP 11 10 3 7 6 5 4 9 8 10SU 7SU 6SU 11SU 7S LGP 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 4P 6 10C 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 11U 7A 10S 7S 7U 10U 8A 9SU 3S 5A PAT 3P 8SU D5C PAT 4A

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

TS220 TS180 615 615C II 615C 613C 615C

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D550B D44B D20D D35HP D30C D30D D35C D300D D300B D400E D250D D250B D400D D25D D25C D350E D350D D350C D350E II D400 D40D

बैकहो लोडर

434E 432E 432D 444E 442D 442E

वन उत्पाद

570B 580B 550 554 HA771 HA871 TK381 TK371

इंजन - औद्योगिक

D342 D353C D353E D353D

पेट्रोलियम उत्पाद

TH35-E81 TH31-E61 TH31-E61 TH35-E81 CX31-P600

चैलेंजर

55 MTC735 MTC745 MTC755 MTC765 35 45

एक्स्कैवेटर

315D L

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD30

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS-44 CP-44 CB-535B

एकीकृत टूलकैरियर

IT62H IT18B IT38G II IT12 IT28 IT18 IT28B

सामग्री हैंडलर

MH3022 MH3024

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825C 815B 815F 836 836H 826C 816B 816F

पाइप लेयर

572R II 587T 587R 578 561M 572R 583T 589 PL83

सामुद्रिक उत्पाद

D342C D397D D375D D342 D337F

ट्रैक-टाइप लोडर

931C II 935C 935B 939 933 931 983B 931B 931C 935C II

ट्रैक-टाइप स्किडर

54H 57H 56H 59N 59L 58L 53 57 56 55 54 59 58 D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M322D MH MH3026 MH3024 M318D M324D2 MH M318D MH M316D M322D2 MH

व्हील-टाइप स्किडर

545

ऑफ़-हाइवे ट्रक

793F 793F XQ 797F 793F CMD 795F AC 777F

टेलीहैंडलर

TH314D TL642 TL642D TH337C TH360B TH82 TH83 TL943 TH357D TH357 TH336C TL1055 TL943D TL943C TH408D TH330B TH560B TH407C TH220B TL1255 TH408 TH355B TH62 TH63 TH3510 TH350B TH580B TH414C TH406C TH514D TH340B TH417D TH460B

विस्तारित खनन उत्पाद

R1600G R1600 R1700G R2900 R1700 II R2900G R1300

कार्य उपकरण

FUSION D3 931

व्हील - टाइप लोडर

910

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें