Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकबेसिक कंपोनेंटमोटर5N-8365: फ़्रंट एंड प्लेट
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकबेसिक कंपोनेंटमोटर
5N-8365: फ़्रंट एंड प्लेट
5N-8365: फ़्रंट एंड प्लेट

Cat® फ़्रंट एंड प्लेट (एयर स्टार्टर मोटर)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5N-8365: फ़्रंट एंड प्लेट
5N-8365: फ़्रंट एंड प्लेट

Cat® फ़्रंट एंड प्लेट (एयर स्टार्टर मोटर)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5N-8365 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5N-8365 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 72
बाहर का व्यास (mm): 154
अंदर का व्यास (in): 2.8
बाहर का व्यास (in): 6
Material: Gray (Flake) Iron
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5N-8365 के लिए संगत मॉडल

पेट्रोलियम उत्पाद

3516 3512 3516C 3516B C32 3508C 3508B 3512C 3512B 3512B 3512C C32 TH48-E70 3508

इंजन - औद्योगिक

SPS342 SPS343 3516 3512 3561B 3516B LD700E C32 3516B 3516C 3412 D398B 3512 3412E 3412C 3516 3508B 3512B 3512C 3508 D398 D399 C32B D379 D379B G3612 G3616 G398 G399 G3608 G3508B G379A G3520B G3516J G3516B G3512 G3516 G379 G3508

इंजन - जनरेटर सेट

G3516J 3516E 3516PETROLEUM C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL 3512PETROL 3608 D379B 3412 3608 3606 3412C 3516B G3520B D398B 3508 D399 3616 3512 3512B 3508B 3516

सामुद्रिक उत्पाद

G3516 G3512 G3508 G3516B 3508C 3516 3508B 3512 3512C 3512B 3508 3412C C32 3516C 3516B 3512C 3516 3512 3508 3616 D379A 3612 D379B C280-16 D399 C280-12 3508C 3508B 3512B C32 3412C 3412E 3412D 3412 C280-6 C280-8 D398A D398B 3516B 3516C 3608 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C C32 3512 3508

एक्स्कैवेटर

5230B 5230 M325C

व्हील डोज़र

994 994F 994D

ऑफ़-हाइवे ट्रक

785D 3508B 785 789 793 797 793D 793B 793C 789C 777C 777B 789B 777D 785C 785D 797B 785B 776D 776C 776B 784C 784B

OEM सलूशन्स

3412C

जनरेटर

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

इंजन - मशीन

C27

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें