Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग5P-5045: बियरिंग
होम
ड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग
5P-5045: बियरिंग
5P-5045: बियरिंग

Cat® बॉल बियरिंग (एकल पंक्ति)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5P-5045: बियरिंग
5P-5045: बियरिंग
5P-5045: बियरिंग
5P-5045: बियरिंग
5P-5045: बियरिंग

Cat® बॉल बियरिंग (एकल पंक्ति)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5P-5045 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5P-5045 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 127
ऊंचाई (in): 1
अंदर का व्यास (in): 5
ऊंचाई (mm): 25
बाहर का व्यास (mm): 178
बाहर का व्यास (in): 6.7
Material: Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5P-5045 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

583T 583R 572R II 587T 587R 578 572R

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

815F II 815B 815F 816F II 816B 816F

ट्रैक-टाइप स्किडर

57H 56 56H

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7H D6R III D8T D8R D8N D6H II D8R II DEUCE D6R II 30/30 D6T XW D6T XL D7R II D6R D6T D6H 7 6 8 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU 7S LGP 8A 8U 8SU

व्हील डोज़र

814B 814F II 814F 966F II 972G 972H 972G II 980G II 980C 980F 980H 980G 966D 966F 966E 966H 966G 970F 966G II 980F II

ऑफ़-हाइवे ट्रक

793D 793F 793 793F CMD 793F OEM 793D 793F 793F XQ

विस्तारित खनन उत्पाद

R1700 II R1600G R1600H R1600 R1700G

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

615 611 615C 615C II 611 615C

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D20D D250E D250D D250B D25D D25C D350D D350C D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D300E II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें