Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील5P-5967: M-सील सॉकेट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील
5P-5967: M-सील सॉकेट
5P-5967: M-सील सॉकेट

सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5P-5967: M-सील सॉकेट
5P-5967: M-सील सॉकेट

सील

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5P-5967 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5P-5967 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल ऊंचाई (mm): 15,750
कुल ऊंचाई (in): 620.08
सामग्री: सीआर - क्लोरोप्रीन एक्सपांडेड रबर
डिज़ाइन का प्रकार: आसान D-प्रोफ़ाइल
कुल चौड़ाई (mm): 17,530
सामग्री का ब्यौरा: CR विस्तारित (बंद सेल) रबर का उपयोग पैड और स्थिर सील के लिए किया जाता है, जिसमें ऑइल प्रतिरोध और उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध आवश्यक है.
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5P-5967 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप लोडर

983B 955L 977L

व्हील-टाइप स्किडर

508

व्हील डोज़र

936 916 936E 926E 936F G936 926

ऑफ़-हाइवे ट्रक

785 777 769C 773B 776 772B 768C

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS-653 CP-643 CS-643 CP-653

विस्तारित खनन उत्पाद

R2900 R1700 II

एकीकृत टूलकैरियर

IT28 IT18B IT28B IT18

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें