होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगकिटसील किट5P-8892: 50.80 मिलीमीटर शाफ़्ट रबर लिप टाइप सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगकिटसील किट
5P-8892: 50.80 मिलीमीटर शाफ़्ट रबर लिप टाइप सील
5P-8892: 50.80 मिलीमीटर शाफ़्ट रबर लिप टाइप सील

70.15 मिलीमीटर बोर डायमीटर की Cat® रबर लिप टाइप सील का इस्तेमाल लुब्रिकेंट को बनाए रखने और संदूषकों से बचने के लिए किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5P-8892: 50.80 मिलीमीटर शाफ़्ट रबर लिप टाइप सील
5P-8892: 50.80 मिलीमीटर शाफ़्ट रबर लिप टाइप सील
5P-8892: 50.80 मिलीमीटर शाफ़्ट रबर लिप टाइप सील
5P-8892: 50.80 मिलीमीटर शाफ़्ट रबर लिप टाइप सील
5P-8892: 50.80 मिलीमीटर शाफ़्ट रबर लिप टाइप सील

70.15 मिलीमीटर बोर डायमीटर की Cat® रबर लिप टाइप सील का इस्तेमाल लुब्रिकेंट को बनाए रखने और संदूषकों से बचने के लिए किया जाता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
• Seal Material: XNBR rubber
• Type: NB
• Bore Diameter: 70 mm (2.76 in)
• Shaft Diameter: 50.8 mm (2 in)
• Outside Diameter: 70.15 mm (2.76 in)
• Seal Width: 7.92 mm (0.31 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
• Seal Material: XNBR rubber
• Type: NB
• Bore Diameter: 70 mm (2.76 in)
• Shaft Diameter: 50.8 mm (2 in)
• Outside Diameter: 70.15 mm (2.76 in)
• Seal Width: 7.92 mm (0.31 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: रबर
बोर व्यास (mm): 70
शाफ़्ट का व्यास (mm): 50.8
बाहर का व्यास (mm): 70.15
चौड़ाई (mm): 7.92
बोर का व्यास (in): 2.755
शाफ़्ट का व्यास (in): 2.000
बाहर का व्यास (in): 2.761
चौड़ाई (in): 0.311
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic,Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid,Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: रबर
बोर व्यास (mm): 70
शाफ़्ट का व्यास (mm): 50.8
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Mini Hyd Excavator
304.5E2
Trencher
T315T109T6BT15BT9BT112
अधिक देखें
Mini Hyd Excavator
304.5E2
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
5P-8892 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5P-8892 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5P-8892 के लिए विवरण

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
• Seal Material: XNBR rubber
• Type: NB
• Bore Diameter: 70 mm (2.76 in)
• Shaft Diameter: 50.8 mm (2 in)
• Outside Diameter: 70.15 mm (2.76 in)
• Seal Width: 7.92 mm (0.31 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 5P-8892 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: रबर
बोर व्यास (mm): 70
शाफ़्ट का व्यास (mm): 50.8
बाहर का व्यास (mm): 70.15
चौड़ाई (mm): 7.92
बोर का व्यास (in): 2.755
शाफ़्ट का व्यास (in): 2.000
बाहर का व्यास (in): 2.761
चौड़ाई (in): 0.311
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Plastic Plastic,Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid,Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5P-8892 के लिए संगत मॉडल

MINI HYD EXCAVATOR

304.5E2

TRENCHER

T315 T109 T6B T15B T9B T112

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें