Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकवायरिंग हार्नेस और केबलकेबल असेंबलीकॉम्प्लेक्स604-0169: बूम लॉक केबल
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकवायरिंग हार्नेस और केबलकेबल असेंबलीकॉम्प्लेक्स
604-0169: बूम लॉक केबल
604-0169: बूम लॉक केबल

बूम लॉक के लिए Cat® कंट्रोल केबल, लंबाई: 2115 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
604-0169: बूम लॉक केबल
604-0169: बूम लॉक केबल
604-0169: बूम लॉक केबल
604-0169: बूम लॉक केबल
604-0169: बूम लॉक केबल

बूम लॉक के लिए Cat® कंट्रोल केबल, लंबाई: 2115 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Heavy duty control cable (604-0169) assembly provides a flexible mechanical linkage between the machine operator hand lever and the boom lock release mechanism.

Attributes:
• Cable Style: Pull
• Standard steel inner member
• Outer Member Covering: PVC
• Travel: 38 mm (1.5 in)
• Cable Diameter: 3.6 mm (0.14 in)
• Length: 2115 mm (83.3 in)
• Hole Size: 8 mm (0.31 in) (2X)
• Easy to install
• Corrosion and abrasion resistant
• Smooth reliable operation

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Heavy duty control cable (604-0169) assembly provides a flexible mechanical linkage between the machine operator hand lever and the boom lock release mechanism.

Attributes:
• Cable Style: Pull
• Standard steel inner member
• Outer Member Covering: PVC
• Travel: 38 mm (1.5 in)
• Cable Diameter: 3.6 mm (0.14 in)
• Length: 2115 mm (83.3 in)
• Hole Size: 8 mm (0.31 in) (2X)
• Easy to install
• Corrosion and abrasion resistant
• Smooth reliable operation

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 2,133.4
सामग्री: स्टील,स्टील (केबल)
कुल लंबाई (in): 83.99
लंबाई (mm): 2,115
कुल ऊंचाई (mm): 106.4
व्यास (mm): 3.6
कुल ऊंचाई (in): 4.19
होल साइज़ (mm): 8 (2X)
लंबाई (in): 83.3
कुल चौड़ाई (mm): 38.1
व्यास (in): 0.14
कुल चौड़ाई (in): 1.5
होल का आकार (in): 0.31 (2X)
ऑपरेटिंग तापमान: -40°C से 107 °C
अनुमानित वज़न (kg): 3
अनुमानित वज़न (lb): 6.61
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 2,133.4
सामग्री: स्टील,स्टील (केबल)
कुल लंबाई (in): 83.99
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
बैकहो लोडर
420F2430F2416F2415F2
अधिक देखें
बैकहो लोडर
420F2430F2416F2415F2
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
604-0169 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 604-0169 के लिए विवरण

Description:
Heavy duty control cable (604-0169) assembly provides a flexible mechanical linkage between the machine operator hand lever and the boom lock release mechanism.

Attributes:
• Cable Style: Pull
• Standard steel inner member
• Outer Member Covering: PVC
• Travel: 38 mm (1.5 in)
• Cable Diameter: 3.6 mm (0.14 in)
• Length: 2115 mm (83.3 in)
• Hole Size: 8 mm (0.31 in) (2X)
• Easy to install
• Corrosion and abrasion resistant
• Smooth reliable operation

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 604-0169 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 2,133.4
सामग्री: स्टील,स्टील (केबल)
कुल लंबाई (in): 83.99
लंबाई (mm): 2,115
कुल ऊंचाई (mm): 106.4
व्यास (mm): 3.6
कुल ऊंचाई (in): 4.19
होल साइज़ (mm): 8 (2X)
लंबाई (in): 83.3
कुल चौड़ाई (mm): 38.1
व्यास (in): 0.14
कुल चौड़ाई (in): 1.5
होल का आकार (in): 0.31 (2X)
ऑपरेटिंग तापमान: -40°C से 107 °C
अनुमानित वज़न (kg): 3
अनुमानित वज़न (lb): 6.61
अधिक देखें
पार्ट नंबर 604-0169 के लिए संगत मॉडल

बैकहो लोडर

420F2 430F2 416F2 415F2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें