Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमड्राइवट्रेनटायर और रिमरिम के कंपोनेंट604-8231: डीमाउंटेबल व्हील रिम
होम
ड्राइवट्रेनटायर और रिमरिम के कंपोनेंट
604-8231: डीमाउंटेबल व्हील रिम
604-8231: डीमाउंटेबल व्हील रिम

Cat® 17/1.7 x 2.5 डिमाउंटेबल व्हील रिम

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
604-8231: डीमाउंटेबल व्हील रिम
604-8231: डीमाउंटेबल व्हील रिम
604-8231: डीमाउंटेबल व्हील रिम
604-8231: डीमाउंटेबल व्हील रिम
604-8231: डीमाउंटेबल व्हील रिम

Cat® 17/1.7 x 2.5 डिमाउंटेबल व्हील रिम

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Demountable Wheel Rim, also known as a split Rim or detachable Rim, consists of two or more parts that can be disassembled for tire replacement or repair. The Rim usually has a center disc or hub that attaches to the vehicle's axle, and an outer Rim that holds the tire in place.

Attributes:
• Helps in maintaining optimal braking performance by enhancing heat dissipation.
• Prevents the tire from exploding during removal with the help of the ability to separate the rim.

Applications:
A Demountable Wheel Rim is used in the effective replacement of tires during punctures or damages, where removing the entire component from the axle is a complex operation.

A Demountable Wheel Rim, also known as a split Rim or detachable Rim, consists of two or more parts that can be disassembled for tire replacement or repair. The Rim usually has a center disc or hub that attaches to the vehicle's axle, and an outer Rim that holds the tire in place.

Attributes:
• Helps in maintaining optimal braking performance by enhancing heat dissipation.
• Prevents the tire from exploding during removal with the help of the ability to separate the rim.

Applications:
A Demountable Wheel Rim is used in the effective replacement of tires during punctures or damages, where removing the entire component from the axle is a complex operation.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहरी व्यास (mm): 715
बाहरी व्यास (in): 28.15
कुल चौड़ाई (mm): 485
कुल चौड़ाई (in): 19.1
होल साइज़ (mm): 24 (16x)
होल का आकार (in): 0.945 (16x)
सामग्री: स्टील
रंग: Cat पीला
वज़न (kg): 89
वज़न (lb): 196.22
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहरी व्यास (mm): 715
बाहरी व्यास (in): 28.15
कुल चौड़ाई (mm): 485
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
व्हील डोज़र
938K938M938
व्हील - टाइप लोडर
938
अधिक देखें
व्हील डोज़र
938K938M938
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
604-8231 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 604-8231 के लिए विवरण

A Demountable Wheel Rim, also known as a split Rim or detachable Rim, consists of two or more parts that can be disassembled for tire replacement or repair. The Rim usually has a center disc or hub that attaches to the vehicle's axle, and an outer Rim that holds the tire in place.

Attributes:
• Helps in maintaining optimal braking performance by enhancing heat dissipation.
• Prevents the tire from exploding during removal with the help of the ability to separate the rim.

Applications:
A Demountable Wheel Rim is used in the effective replacement of tires during punctures or damages, where removing the entire component from the axle is a complex operation.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 604-8231 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बाहरी व्यास (mm): 715
बाहरी व्यास (in): 28.15
कुल चौड़ाई (mm): 485
कुल चौड़ाई (in): 19.1
होल साइज़ (mm): 24 (16x)
होल का आकार (in): 0.945 (16x)
सामग्री: स्टील
रंग: Cat पीला
वज़न (kg): 89
वज़न (lb): 196.22
अधिक देखें
पार्ट नंबर 604-8231 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

938K 938M 938

व्हील - टाइप लोडर

938

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें