Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम611-0602: ड्रम-स्क्रैपर
होम611-0602: ड्रम-स्क्रैपर
611-0602: ड्रम-स्क्रैपर

Cat® फ़र्श कॉम्पैक्टर ड्रम स्क्रैपर, L X W X T: 2010 X 150 X 10 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
611-0602: ड्रम-स्क्रैपर
611-0602: ड्रम-स्क्रैपर
611-0602: ड्रम-स्क्रैपर
611-0602: ड्रम-स्क्रैपर
611-0602: ड्रम-स्क्रैपर

Cat® फ़र्श कॉम्पैक्टर ड्रम स्क्रैपर, L X W X T: 2010 X 150 X 10 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Drum scrapers, such as 611-0602, help reduce the build-up of dirt and debris on the drum of certain Paving Compactor models.

Attributes:
• Polyurethane scraper
• Length: 2010mm (79.13 in)
• Width: 150mm (5.90 in)
• Thickness: 10mm (0.39 in)
• Hole Size: 13mm (0.51 in), 7 places

Application:
For use on certain Paving Compactor models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Drum scrapers, such as 611-0602, help reduce the build-up of dirt and debris on the drum of certain Paving Compactor models.

Attributes:
• Polyurethane scraper
• Length: 2010mm (79.13 in)
• Width: 150mm (5.90 in)
• Thickness: 10mm (0.39 in)
• Hole Size: 13mm (0.51 in), 7 places

Application:
For use on certain Paving Compactor models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.51 (7X)
होल साइज़ (mm): 13 (7X)
लंबाई (in): 79.13
लंबाई (mm): 2,010
सामग्री: पोलीयूरेथेन
मोटाई (in): 0.39
मोटाई (मिलीमीटर): 10
चौड़ाई (in): 5.90
चौड़ाई (mm): 150
मापने की इकाईUSमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.51 (7X)
होल साइज़ (mm): 13 (7X)
लंबाई (in): 79.13
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
फ़र्श कॉम्पैक्टर
CB13CB13
अधिक देखें
फ़र्श कॉम्पैक्टर
CB13CB13
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
611-0602 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 611-0602 के लिए विवरण

Description:
Drum scrapers, such as 611-0602, help reduce the build-up of dirt and debris on the drum of certain Paving Compactor models.

Attributes:
• Polyurethane scraper
• Length: 2010mm (79.13 in)
• Width: 150mm (5.90 in)
• Thickness: 10mm (0.39 in)
• Hole Size: 13mm (0.51 in), 7 places

Application:
For use on certain Paving Compactor models. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 611-0602 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.51 (7X)
होल साइज़ (mm): 13 (7X)
लंबाई (in): 79.13
लंबाई (mm): 2,010
सामग्री: पोलीयूरेथेन
मोटाई (in): 0.39
मोटाई (मिलीमीटर): 10
चौड़ाई (in): 5.90
चौड़ाई (mm): 150
अधिक देखें
पार्ट नंबर 611-0602 के लिए संगत मॉडल

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CB13 CB13

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें