Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटमेंटेनेंस627-7254: फ़ासनर बिन किट; 1/2 इंच-कोर्स
होम
अपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटमेंटेनेंस
627-7254: फ़ासनर बिन किट; 1/2 इंच-कोर्स
627-7254: फ़ासनर बिन किट; 1/2 इंच-कोर्स

इंच-मोटे फ़ासनर बिन किट, 1/2 इंच, 8 मिश्रित लंबाई, 10 पार्ट संख्या, 215 टुकड़े, फॉस्फेट और तेल कोटिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
627-7254: फ़ासनर बिन किट; 1/2 इंच-कोर्स
627-7254: फ़ासनर बिन किट; 1/2 इंच-कोर्स

इंच-मोटे फ़ासनर बिन किट, 1/2 इंच, 8 मिश्रित लंबाई, 10 पार्ट संख्या, 215 टुकड़े, फॉस्फेट और तेल कोटिंग

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

विवरण: Cat® फ़ासनर बिन किट आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले फास्टनर आकारों के लिए सुविधाजनक प्रारंभिक स्टॉकिंग और पुनःपूर्ति प्रदान करते हैं। विशेषताएँ: Cat® फास्टनरों का उत्पादन विशिष्ट सामग्री और कोटिंग आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ताकि सबसे अधिक मांग वाले एप्लिकेशनों में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करने के लिए Cat इंजनों और मशीनों पर एक समझौता न किया गया बोल्ट संयुक्त प्रणाली बनाई जा सके। Cat फ़ास्टनरों आपके Cat और अन्य मोबाइल उपकरण फास्टनर और हार्डवेयर की ज़रूरतों के लिए आपका सबसे अच्छा समाधान है। असली Cat फास्टनरों के साथ अपने निवेश को सुरक्षित रखें। आवेदन: फास्टनरों का उपयोग Cat इंजन और मशीनों में बोल्ट वाले जोड़ों में किया जाता है।

विवरण: Cat® फ़ासनर बिन किट आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले फास्टनर आकारों के लिए सुविधाजनक प्रारंभिक स्टॉकिंग और पुनःपूर्ति प्रदान करते हैं। विशेषताएँ: Cat® फास्टनरों का उत्पादन विशिष्ट सामग्री और कोटिंग आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ताकि सबसे अधिक मांग वाले एप्लिकेशनों में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करने के लिए Cat इंजनों और मशीनों पर एक समझौता न किया गया बोल्ट संयुक्त प्रणाली बनाई जा सके। Cat फ़ास्टनरों आपके Cat और अन्य मोबाइल उपकरण फास्टनर और हार्डवेयर की ज़रूरतों के लिए आपका सबसे अच्छा समाधान है। असली Cat फास्टनरों के साथ अपने निवेश को सुरक्षित रखें। आवेदन: फास्टनरों का उपयोग Cat इंजन और मशीनों में बोल्ट वाले जोड़ों में किया जाता है।

विशेष विवरण
विशेष विवरण
बोल्ट का प्रकार: हेक्स हेड बोल्ट
थ्रेड का आकार (in): 1/2-13
बोल्ट की लंबाई (in): 3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4
कोटिंग: जिंक फ़ोस्फ़ेट + ऑइल
फ़िनिश: फ़ोस्फ़ेट और ऑइल कोटेड
सामग्री: स्टील
सामग्री का ब्यौरा: SAE J429 ग्रेड 8. हेड मार्किंग - 6 रेडियल लाइंस (150 ksi अत्यंत तनन ताकत)
थ्रेड: कोर्स थ्रेड UNC
बोल्ट का प्रकार: हेक्स हेड बोल्ट
थ्रेड का आकार (in): 1/2-13
बोल्ट की लंबाई (in): 3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Excavator
320
अधिक देखें
Excavator
320
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

1A-5822: 1/2-13 हेक्स हेड बोल्ट
1A-5822: 1/2-13 हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 15
2B-0947: 1/2''-13 x 2 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट
2B-0947: 1/2''-13 x 2 1/4'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 15
0S-1587: 1/2-13 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
0S-1587: 1/2-13 हेक्सागोनल हेड बोल्टमात्रा: 15
0S-1595: 1/2''-13 x 1 1/4'' हेक्स हेड बोल्ट
0S-1595: 1/2''-13 x 1 1/4'' हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 15
0S-1620: 1/2-13" थ्रेडेड वाला बाहरी हेक्सागोनल हेडेड बोल्ट
0S-1620: 1/2-13" थ्रेडेड वाला बाहरी हेक्सागोनल हेडेड बोल्टमात्रा: 15
0V-0375: 1/2 - 13 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
0V-0375: 1/2 - 13 थ्रेड हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 10
2H-3855: 1/2 -13 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
2H-3855: 1/2 -13 थ्रेड हेक्स हेड बोल्टमात्रा: 15
1F-7958: 0.5" हेक्सागोनल नट
1F-7958: 0.5" हेक्सागोनल नटमात्रा: 50
0S-1621: 1/2-13 हेक्सागोनल हेड बोल्ट
0S-1621: 1/2-13 हेक्सागोनल हेड बोल्टमात्रा: 15
5P-8245: 13.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशर
5P-8245: 13.5 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशरमात्रा: 50
10 के 1 से 10 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 627-7254 के लिए विवरण

विवरण: Cat® फ़ासनर बिन किट आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले फास्टनर आकारों के लिए सुविधाजनक प्रारंभिक स्टॉकिंग और पुनःपूर्ति प्रदान करते हैं। विशेषताएँ: Cat® फास्टनरों का उत्पादन विशिष्ट सामग्री और कोटिंग आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है ताकि सबसे अधिक मांग वाले एप्लिकेशनों में विश्वसनीय प्रदर्शन प्रदान करने के लिए Cat इंजनों और मशीनों पर एक समझौता न किया गया बोल्ट संयुक्त प्रणाली बनाई जा सके। Cat फ़ास्टनरों आपके Cat और अन्य मोबाइल उपकरण फास्टनर और हार्डवेयर की ज़रूरतों के लिए आपका सबसे अच्छा समाधान है। असली Cat फास्टनरों के साथ अपने निवेश को सुरक्षित रखें। आवेदन: फास्टनरों का उपयोग Cat इंजन और मशीनों में बोल्ट वाले जोड़ों में किया जाता है।

अधिक देखें
पार्ट नंबर 627-7254 के लिए विनिर्देश
बोल्ट का प्रकार: हेक्स हेड बोल्ट
थ्रेड का आकार (in): 1/2-13
बोल्ट की लंबाई (in): 3/4, 7/8, 1, 1 1/4, 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4
कोटिंग: जिंक फ़ोस्फ़ेट + ऑइल
फ़िनिश: फ़ोस्फ़ेट और ऑइल कोटेड
सामग्री: स्टील
सामग्री का ब्यौरा: SAE J429 ग्रेड 8. हेड मार्किंग - 6 रेडियल लाइंस (150 ksi अत्यंत तनन ताकत)
थ्रेड: कोर्स थ्रेड UNC
अधिक देखें
पार्ट नंबर 627-7254 के लिए संगत मॉडल

EXCAVATOR

320

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें