Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील6E-4004: 35 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली शाफ़्ट सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
6E-4004: 35 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली शाफ़्ट सील
6E-4004: 35 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली शाफ़्ट सील

Cat® 35 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली पिस्टन पंप की शाफ़्ट सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6E-4004: 35 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली शाफ़्ट सील
6E-4004: 35 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली शाफ़्ट सील
6E-4004: 35 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली शाफ़्ट सील
6E-4004: 35 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली शाफ़्ट सील
6E-4004: 35 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली शाफ़्ट सील

Cat® 35 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली पिस्टन पंप की शाफ़्ट सील

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to
protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long,
reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
Rugged Cat® Lip type seals are designed to ride over the shaft on a film of oil for long seal life. For each specific application, materials and complex cross section geometries are carefully selected to provide long, leak-free performance.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Lip type seals are used in low-to-medium speed rotating applications, such as transmissions and pumps.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to
protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long,
reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
Rugged Cat® Lip type seals are designed to ride over the shaft on a film of oil for long seal life. For each specific application, materials and complex cross section geometries are carefully selected to provide long, leak-free performance.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Lip type seals are used in low-to-medium speed rotating applications, such as transmissions and pumps.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
शाफ़्ट का व्यास (mm): 35
बोर व्यास (mm): 52
शाफ़्ट का व्यास (mm): 35
बोर व्यास (mm): 52
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Tractor
631K637K
Wheel Tractor-Scraper
631K637631637K
Track Loader
953D953K953
Ejector Truck
730C2 EJ730730C
Backhoe Loader
442D430D442E426B438C426C438D438B430E424D436C436B434E450E420D432E420E432D444E416C428D416D428B416B428C
Off Highway Truck
772770785D773GC
Wheel Dozer
834844834K
Landfill Compactor
836836K
Compact Wheel Loader
926
Telehandler
TH103
Hydraulic Shovel
6020B60206040
Wheel Loader
950GC962H950H995950 GC990993K926924K924938K990 II938M926M930K994K930M
Track-Type Tractor
D9TD11RD11T
Challenger
553545
Rotary Drill
MD6250
Articulated Truck
725C730 EJECTOR730C2740 GC730CD250E II725725C2735C730735D300E II
Off-Highway Truck
D10R
Wheel Scraper
637K
Truck
775F772G OEM770G772G69D773E772773D770773F770G OEM769D785C785D785B
Quarry Truck
771D772G770G775D773E
Wheel Feller Buncher
2570C2570D573C573D563C563D2670C553C2670D2470C
Tractor
784C784B
Shovel
6040
अधिक देखें
Wheel Tractor
631K637K
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
6E-4004 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6E-4004 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6E-4004 के लिए विवरण

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to
protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long,
reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
Rugged Cat® Lip type seals are designed to ride over the shaft on a film of oil for long seal life. For each specific application, materials and complex cross section geometries are carefully selected to provide long, leak-free performance.

Cat® sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat® seal to protect your investment.

Applications:
Lip type seals are used in low-to-medium speed rotating applications, such as transmissions and pumps.

अधिक देखें
चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
पार्ट नंबर 6E-4004 के लिए विनिर्देश
शाफ़्ट का व्यास (mm): 35
बोर व्यास (mm): 52
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6E-4004 के लिए संगत मॉडल

WHEEL TRACTOR

631K 637K

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

631K 637 631 637K

TRACK LOADER

953D 953K 953

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ 730 730C

BACKHOE LOADER

442D 430D 442E 426B 438C 426C 438D 438B 430E 424D 436C 436B 434E 450E 420D 432E 420E 432D 444E 416C 428D 416D 428B 416B 428C

OFF HIGHWAY TRUCK

772 770 785D 773GC

WHEEL DOZER

834 844 834K

LANDFILL COMPACTOR

836 836K

COMPACT WHEEL LOADER

926

TELEHANDLER

TH103

HYDRAULIC SHOVEL

6020B 6020 6040

WHEEL LOADER

950GC 962H 950H 995 950 GC 990 993K 926 924K 924 938K 990 II 938M 926M 930K 994K 930M

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D11R D11T

CHALLENGER

55 35 45

ROTARY DRILL

MD6250

ARTICULATED TRUCK

725C 730 EJECTOR 730C2 740 GC 730C D250E II 725 725C2 735C 730 735 D300E II

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

WHEEL SCRAPER

637K

TRUCK

775F 772G OEM 770G 772G 69D 773E 772 773D 770 773F 770G OEM 769D 785C 785D 785B

QUARRY TRUCK

771D 772G 770G 775D 773E

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 2570D 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D 2470C

TRACTOR

784C 784B

SHOVEL

6040

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें