Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमकैबअन्य कैब कंपोनेंट6L-3966: 9.52 मिलीमीटर पिन डायमीटर लिंकेज पिन
होम
कैबअन्य कैब कंपोनेंट
6L-3966: 9.52 मिलीमीटर पिन डायमीटर लिंकेज पिन
6L-3966: 9.52 मिलीमीटर पिन डायमीटर लिंकेज पिन

Cat® लिंकेज पिन

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6L-3966: 9.52 मिलीमीटर पिन डायमीटर लिंकेज पिन
6L-3966: 9.52 मिलीमीटर पिन डायमीटर लिंकेज पिन
6L-3966: 9.52 मिलीमीटर पिन डायमीटर लिंकेज पिन
6L-3966: 9.52 मिलीमीटर पिन डायमीटर लिंकेज पिन
6L-3966: 9.52 मिलीमीटर पिन डायमीटर लिंकेज पिन

Cat® लिंकेज पिन

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6L-3966 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6L-3966 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
पिन व्यास (mm): 9.52
लंबाई (mm): 57
पिन व्यास (in): 0.375
लंबाई (in): 2.244
Pin Length (mm): 57
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6L-3966 के लिए संगत मॉडल

स्किड स्टीयर लोडर

277D 277C 297D2 257D3 297D XHP 277C2 257D 297D 297C 287C2 287C 287D 297D2 XHP 289D 289C 279C2 279D3 249D3 259D 299D 299C 289C2 299D2 XHP 289D3 259D3 299D XHP 279D 279C 239D3 299D3 XE 299D3 299D2 289D3 262D3 272D XHP 242D3 246D3 256C 242D 272D3 XE 272D3 272D2 246D 246C 236B3 279D3 272C 272D 236D 236D3 216B3 262D 262C 272D2 XHP 262C2

इंजन - औद्योगिक

3304 3306 D320A 3412 3126 3126B 3304B 3406 3116 3114 3408B C7 C9 C-9 3160 D330C G3304 G343

पेट्रोलियम उत्पाद

C9 C7 C18

चैलेंजर

MTC755 MTC765 MTC735 MTC745

इंजन - जनरेटर सेट

3406B 3412 3412C 3406

सामुद्रिक उत्पाद

C18 3412C C32 D336 C18 MARINE C18 D342C C32 3408B C32 MARINE 3412E 3412D 3412 3406B 3406E D349 3408 D346 D348 3406 D342 D343 C32

जनरेटर

SR4

मोटर ग्रेडर

12H 120H 160H 16H NA 135H 160H NA 160H ES 12H NA 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 163H NA 140H 120H NA 140H NA 140H ES 143H

इंजन - मशीन

3116 3114 3408 3304 3208

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें