होमइंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल पंप6L-4007: वॉल्व A
होम
इंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल पंप
6L-4007: वॉल्व A
6L-4007: वॉल्व A

गवर्नर वॉल्व

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6L-4007: वॉल्व A
6L-4007: वॉल्व A
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

गवर्नर वॉल्व

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6L-4007 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6L-4007 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 22.1
चौड़ाई (mm): 101.6
ऊंचाई (in): 0.87
लंबाई (mm): 101.6
लंबाई (in): 4
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6L-4007 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3406B 3304 3306 D343 D330C D320A 3406 3412 D333C 3408B G343 G333C G3412 G3408 G3406 G3306

इंजन - जनरेटर सेट

3406C 3306 3406 3408B 3304 3408C 3406B 3408 3412C 3412 3304B

सामुद्रिक उत्पाद

3412 3408B 3408 D343

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

143 140

जनरेटर

SR4 WEG

इंजन - मशीन

3408

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें