Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन और ब्लॉकसिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंटस्लीव बियरिंग6N-1172: स्लीव
होम
इंजनइंजन और ब्लॉकसिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंटस्लीव बियरिंग
6N-1172: स्लीव
6N-1172: स्लीव

Cat® Bolt Sleeve is a cylindrical component designed to fit around a bolt, providing additional support, and protection, and facilitating ease of assembly

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6N-1172: स्लीव
6N-1172: स्लीव

Cat® Bolt Sleeve is a cylindrical component designed to fit around a bolt, providing additional support, and protection, and facilitating ease of assembly

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6N-1172 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6N-1172 के लिए विनिर्देश
Material: Carbon Steel
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 6N-1172 के लिए संगत मॉडल

इंजन - जनरेटर सेट

3406

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825C 826C

सामुद्रिक उत्पाद

3406

ट्रैक-टाइप लोडर

983B 963B 963 973

इंजन - ट्रक

3406

व्हील डोज़र

824C G910 980C

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

153 163 D6C D6D D5 D5B 6 963 824S 6S 825 6A

जनरेटर

SR4

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

621B 621K OEM 623B 627 623 621 627K 623K 621K

मोटर ग्रेडर

120H 135H NA 120H ES 135H 120H NA 16G

इंजन - औद्योगिक

3406 3412 3408B

एक्स्कैवेटर

245

इंजन - मशीन

3408

एकीकृत टूलकैरियर

IT12

RIPPER SCARIFIER

16G

व्हील - टाइप लोडर

910

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें