होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग6V-4315: 94.62 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
6V-4315: 94.62 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
6V-4315: 94.62 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील

इंजन ऑइल पैन कवर के लिए CAT® ओ-रिंग सील ऑइल लीक को रोकता है और एक तंग और विश्वसनीय सील सुनिश्चित करता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6V-4315: 94.62 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
6V-4315: 94.62 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
6V-4315: 94.62 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
6V-4315: 94.62 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
6V-4315: 94.62 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील

इंजन ऑइल पैन कवर के लिए CAT® ओ-रिंग सील ऑइल लीक को रोकता है और एक तंग और विश्वसनीय सील सुनिश्चित करता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 5.33
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.21
अंदर का व्यास (mm): 94.62
अंदर का व्यास (in): 3.725
सामग्री: FKM - फ़्लोरोइलास्टोमर,FKM,FKM (75)
इसके साथ कंपेटिबल: डायस्टर लुब्रिकेंट; हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन (100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर); कंप्रेशन सेट के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी; पेट्रोलियम फ़्लुइड; फ़ोस्फ़ेट एस्टर फ़्लुइड; सिलिकॉन तरल फ़्लुइड; कुछ एसिड
Material Hardness: 75A
Dash Size: 343
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
मापने की इकाईUSमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 5.33
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.21
अंदर का व्यास (mm): 94.62
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Pumper
SPS343SPF343CSPF743SPF343SPT343
Generator
SR4
Wheel Tractor-Scraper
631K631
Reman Engine
3516B
Off Highway Truck
789G793D789D785D789785
Rotary Cutter
RC20
Hydraulic Shovel
6060
Track-Type Tractor
D10T2D10D9RD9 GCD10RD10T
Rotary Drill
MD6540CMD6380
Marine Auxiliary
3512C
Marine Engine
3512C35163512E3512350836163508C3508B3512B3516B3516C3516E
Mining Excavator
5230B5230
Petroleum Package
TH48-E70
Wheel Tractor
631K
Generator Set
G351235123512C3512B3516B
Vehicular Engine
35163512
Engine
3516C3516E3512E3512B3512C
Track Loader
973
Locomotive Engine
3512C3512B
Petroleum Transmission
TH48-E80
Petroleum Engine
201635123516C3512E3512C3512B
Petroleum Gen Set
3512C
Wheel Loader
972 XE966 XE986966XE966K XE986H986K995994972M XE966M XE972XE994F994D994K994H
Gen Set Engine
3508361635123516
Engine - Machine
C4.43516C
Engine - Industrial
3512B
Industrial Engine
3516B3516C351235163508B3512E3512B3512C3508
Truck
785789793797793D793B793C789C789D777C789B777D785G797F785C785D797B785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776C784C784B
Gas Engine
G3512BG3512JG3512G3516
अधिक देखें
Pumper
SPS343SPF343CSPF743SPF343SPT343
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
6V-4315 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें