होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगस्लीव बियरिंग6Y-5563: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगस्लीव बियरिंग
6Y-5563: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
6Y-5563: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

Cat® स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6Y-5563: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
6Y-5563: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
6Y-5563: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
6Y-5563: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
6Y-5563: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

Cat® स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6Y-5563 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6Y-5563 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 170
अंदर का व्यास (in): 6.69
बाहर का व्यास (mm): 190
बाहर का व्यास (in): 7.49
कुल लंबाई (mm): 75
कुल लंबाई (in): 2.95
सामग्री: कांसा
प्रकार: स्ट्रेट स्लीव
अंदरूनी ग्रूव: हां
बाहरी ग्रूव: नहीं
कुल अनुमानित लंबाई (mm): 75
अनुमानित बाहरी व्यास (mm): 170
अनुमानित बाहर का व्यास (mm): 190
क्रॉस होल: नहीं
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6Y-5563 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें