Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

उपकरण चुनें

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमड्राइवट्रेनस्‍टीयरिंगस्‍टीयरिंग के अन्य कंपोनेंट6Y-9083: 24 टीथ प्लैनेटरी गियर
होम
ड्राइवट्रेनस्‍टीयरिंगस्‍टीयरिंग के अन्य कंपोनेंट
6Y-9083: 24 टीथ प्लैनेटरी गियर
6Y-9083: 24 टीथ प्लैनेटरी गियर

व्हील पर नियंत्रित मोड़ और बिजली वितरण के लिए Cat® डिफ़रेंशियल स्टीयरिंग ड्राइव प्लैनेटरी गियर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6Y-9083: 24 टीथ प्लैनेटरी गियर
6Y-9083: 24 टीथ प्लैनेटरी गियर
6Y-9083: 24 टीथ प्लैनेटरी गियर
6Y-9083: 24 टीथ प्लैनेटरी गियर
6Y-9083: 24 टीथ प्लैनेटरी गियर

व्हील पर नियंत्रित मोड़ और बिजली वितरण के लिए Cat® डिफ़रेंशियल स्टीयरिंग ड्राइव प्लैनेटरी गियर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Gear for use in planetary gear sets of differential steering drive groups.

Attributes:
• Material: Steel
• Spur Gear Number of Teeth: 24
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Gear for use in planetary gear sets of differential steering drive groups.

Attributes:
• Material: Steel
• Spur Gear Number of Teeth: 24
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
बाहर का व्यास (mm): 85.85
अंदर का व्यास (mm): 51.948
चौड़ाई (mm): 50.8
बाहर का व्यास (in): 3.379
अंदर का व्यास (in): 2.045
चौड़ाई (in): 2.000
व्यास (in): 3.5,3.5
व्यास (mm): 89,89
Material: Low Alloy Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
बाहर का व्यास (mm): 85.85
अंदर का व्यास (mm): 51.948
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D9TD9D9R
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D9TD9D9R
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
6Y-9083 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6Y-9083 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6Y-9083 के लिए विवरण

Description:
Gear for use in planetary gear sets of differential steering drive groups.

Attributes:
• Material: Steel
• Spur Gear Number of Teeth: 24
• Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes — including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.

Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 6Y-9083 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
बाहर का व्यास (mm): 85.85
अंदर का व्यास (mm): 51.948
चौड़ाई (mm): 50.8
बाहर का व्यास (in): 3.379
अंदर का व्यास (in): 2.045
चौड़ाई (in): 2.000
व्यास (in): 3.5,3.5
व्यास (mm): 89,89
Material: Low Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6Y-9083 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D9 D9R

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें