होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू7B-2289: Hex हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
7B-2289: Hex हेड बोल्ट
7B-2289: Hex हेड बोल्ट

Cat® Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7B-2289: Hex हेड बोल्ट
7B-2289: Hex हेड बोल्ट
7B-2289: Hex हेड बोल्ट
7B-2289: Hex हेड बोल्ट
7B-2289: Hex हेड बोल्ट

Cat® Hex हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7B-2289 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7B-2289 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट की लंबाई (in): 2.25
Bolt Length (mm): 57.15
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
ग्रिप की लंबाई (in): 0.25
Grip Length (mm): 6.35
सामग्री: स्टील,अलॉय ज़िंक,कार्बन स्टील
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (mm): 1.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7B-2289 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

235C 225 229D 231D 235B 235C 235

ट्रैक-टाइप लोडर

963D 973C 943 953C 963B 953D 963C 963K 963 953 973

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D10 953B 953 963 943 25 24

वन उत्पाद

227

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें