होमइंजनइंजन कंपोनेंटपिस्टन और पिस्टन के अन्य कंपोनेंटपिस्टन के अन्य कंपोनेंट7E-4195: M16X1.5 थ्रेड 97 मिलीमीटर लंबा बोल्ट
होम
इंजनइंजन कंपोनेंटपिस्टन और पिस्टन के अन्य कंपोनेंटपिस्टन के अन्य कंपोनेंट
7E-4195: M16X1.5 थ्रेड 97 मिलीमीटर लंबा बोल्ट
7E-4195: M16X1.5 थ्रेड 97 मिलीमीटर लंबा बोल्ट

कनेक्टिंग रॉड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7E-4195: M16X1.5 थ्रेड 97 मिलीमीटर लंबा बोल्ट
7E-4195: M16X1.5 थ्रेड 97 मिलीमीटर लंबा बोल्ट
7E-4195: M16X1.5 थ्रेड 97 मिलीमीटर लंबा बोल्ट
7E-4195: M16X1.5 थ्रेड 97 मिलीमीटर लंबा बोल्ट
7E-4195: M16X1.5 थ्रेड 97 मिलीमीटर लंबा बोल्ट

कनेक्टिंग रॉड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7E-4195 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7E-4195 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Bolt Length (in): 3.819
Bolt Length (mm): 97
Bolt Type: Hex Flange Head
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 2.717
Grip Length (mm): 69
चौड़ाई (mm): 30.38
ऊंचाई (in): 1.2
लंबाई (mm): 132.21
लंबाई (in): 5.2
सामग्री: कोटिंग मिश्रित: नॉनमेटलिक,कार्बन स्टील,अलॉय ज़िंक
ऊंचाई (mm): 30.38
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M16
Thread Size (dia x pitch) (mm): M16x1.5
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 7E-4195 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825G 825C 825G II 826G II 836G 826C 826G

पाइप लेयर

583R 587R 578

इंजन - जनरेटर सेट

PM3456 3406E G3406 3406C 3406E 3406B 3456

सामुद्रिक उत्पाद

C15 3406B 3406C 3406E G3406 3456 3406C 3406E

ट्रैक-टाइप स्किडर

57H

इंजन - ट्रक

3406E 3406C 3406B C-15 C-16 C16

व्हील डोज़र

834G 814B 824G 824C 824G II 980G II 988G 980C 980F 980G 980F II

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D8R D8N D8 GC D8R II D8GC 8 8A 8U 8SU

जनरेटर

SR4 SR4B

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

623B 623G 651B 623E 623F 621B 621E 621F 621G 621 627B 627G 627E 627F 623F 623E 627F 627E 621E 621F 657 621B 657B

मोटर ग्रेडर

16H NA 16G

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

740 D400E II D400E D400D D350E D35HP D350E II D400 D40D 740 D400E II 735

पेट्रोलियम उत्पाद

C-15

इंजन - औद्योगिक

HT400 3406B 3406C 3406E 3406B 3406C 3406 C-15 C-16 3456 G3406

चैलेंजर

MT845 MT835 MTC855 MTC865 MTC835 MT865 MTC845 MT855

एक्स्कैवेटर

5080 5090B 375-A L 385B 375-A 245 245D 245B

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD55 AD30

पावर पैकेज

G3406

रोड रीक्लेमर

SM-350 RM-250C RM-350B RM-350 RM-350B RR-250 RR-250B SS-250B SS-250

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CB-614

विस्तारित खनन उत्पाद

R2900G R2900

कार्य उपकरण

PM-465

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें