Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम7H-1246: Machine Screws - Pan Head
होम7H-1246: Machine Screws - Pan Head
7H-1246: Machine Screws - Pan Head

Inch, Coarse Thread UNC

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7H-1246: Machine Screws - Pan Head
7H-1246: Machine Screws - Pan Head
रिप्लेसमेंट विकल्पों के लिए अपने डीलर से संपर्क करें.

Inch, Coarse Thread UNC

ब्रांड: Cat

बंद किया गया
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Made of steel and finished with a zinc plating. Conforms to ANSI B18.6.3 standard

Made of steel and finished with a zinc plating. Conforms to ANSI B18.6.3 standard

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: अलॉय मिश्रित: मेटल
Thread Size (in): 0.01
Screw Type: Machine Screws - Pan Head
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (in - TPI) (in): 1/4 - 20
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x20
Coating: Zinc
Bolt Length (mm): 25.4
Grip Length (in): 0.09
Bolt Length (in): 1
Grip Length (mm): 2.29
Class or Grade: ASME B18.6.3 (60 ksi)
Bolt Type: Rounded Head (Pan)
Screw Length - A (in): 1
Hand of Thread: RH
Thread: Coarse Thread UNC
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: अलॉय मिश्रित: मेटल
Thread Size (in): 0.01
Screw Type: Machine Screws - Pan Head
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
इंजन - औद्योगिक
D342D343D342CD320AD398BD398D379D379BG342C
पाइप लेयर
583H
सामुद्रिक उत्पाद
3508BD353ED379AD379BD333AD337FD353CD353DD326FD398AD398BD330AD342CD342D343
ट्रैक-टाइप लोडर
955H977H
ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर
D8HD9ED9G129955977A
व्हील डोज़र
834B988B992C
व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर
657
मोटर ग्रेडर
1612E
अधिक देखें
इंजन - औद्योगिक
D342D343D342CD320AD398BD398D379D379BG342C
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें