होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग7L-2175: O-रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
7L-2175: O-रिंग
7L-2175: O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7L-2175: O-रिंग
7L-2175: O-रिंग
7L-2175: O-रिंग
7L-2175: O-रिंग
7L-2175: O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7L-2175 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7L-2175 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 3.53
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.139
अंदर का व्यास (mm): 37.69
अंदर का व्यास (in): 1.484
सामग्री: ACM (पॉलीऐक्रेलिक),ACM - पॉलीऐक्रेलिक रबर,पॉलीऐक्रेलिक (75),पॉलीएक्रेलेट (ACM) रबर
डैश का आकार (in): 222
इसके साथ कंपेटिबल: ऑक्‍सीडेशन के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध; ओजोन के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध; सूरज की रौशनी और UV लाइट के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध; पेट्रोलियम बेस फ़्लूइड; ट्रांसमिशन फ़्लूइड; टाइप R पॉवर स्टीयरिंग फ़्लूइड
Material Hardness: 75A
Polymer: ACM (Polyacrylate)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7L-2175 के लिए संगत मॉडल

सामुद्रिक उत्पाद

D353E 3408 D346 D348 3208 3406 D333A 3306 D333B D333C D342C D353C D353D 3408B 3406B 3306B D342 D343

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

613C II 613 613B 613C

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D20D D250D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें