होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील7N-0944: 2.29 मिलीमीटर मोटा रेग्युलेटर हाउसिंग गैस्‍केट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
7N-0944: 2.29 मिलीमीटर मोटा रेग्युलेटर हाउसिंग गैस्‍केट
7N-0944: 2.29 मिलीमीटर मोटा रेग्युलेटर हाउसिंग गैस्‍केट

गैस्‍केट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7N-0944: 2.29 मिलीमीटर मोटा रेग्युलेटर हाउसिंग गैस्‍केट
7N-0944: 2.29 मिलीमीटर मोटा रेग्युलेटर हाउसिंग गैस्‍केट
7N-0944: 2.29 मिलीमीटर मोटा रेग्युलेटर हाउसिंग गैस्‍केट
7N-0944: 2.29 मिलीमीटर मोटा रेग्युलेटर हाउसिंग गैस्‍केट
7N-0944: 2.29 मिलीमीटर मोटा रेग्युलेटर हाउसिंग गैस्‍केट

गैस्‍केट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
कुल चौड़ाई (mm): 102
कुल लंबाई (mm): 96
Material: Mixed: Metal-Nonmetal Gasket Gasket,Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
कुल चौड़ाई (mm): 102
कुल लंबाई (mm): 96
Material: Mixed: Metal-Nonmetal Gasket Gasket,Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator
SR4
Truck Engine
33061673CG33063306C3306B
Load Haul Dump
R1300GR1300
Motor Grader
120G120B160H ES12H NA140B140H140G140H NA130G140143H14G14E12H12G120160H160G12F160H NA12H ES14H NA163H NA140H ES
Winch
52857H56H575655
Track Skidder
D5HTSK IID4HTSK III527517
Wheel Skidder
525518515528545518C530B528B
Track-Type Tractor
D6H XLD6H XRD6D SRD6G2 LGPD6GCD6H IID4H IIID5H XLD4HD4DD4ED6F SRD5BD5HD5ED6E SRD6CD6DD7G2D6RD6ED6GD6HD7RD7FD6G SRD7GD7HD5D6G2 XLD4H XLD4E SR
Mini Hyd Excavator
304.5
Marine Engine
D330C3306BD333C330433063304B
Pipelayer
572R561D561C572F572G571G571F
Front Shovel
235C
Excavator
330 L215B215C215DE300E300B350-A225B225D330B L330B LN219D330-A LEL300330 LN350-A L229D350 L229225330-A L235219215E240EL240330-A235B235C235D330-A LNEL300B330B
Vibratory Compactor
CS-653CS-643CP-643CB-534CP-653
Ripper Scarifier
12G140G130G
Generator Set
3304B3306B
Wheel Tractor
615611627615C II621R621S615C627B627E
Hydraulic Control
48163143153141140
Track Loader
963973941973C951C951B941B977K977L955K955L
Soil Compactor
815815B815F
Wheel Dozer
814B814F814
Landfill Compactor
816816B816F
Wheel Loader
972G950B950E950F920930936966D966C966F966EG936966G966R950930R930T966F II950B/950E936E936F924G980B970F
Gen Set Engine
3304B3306B33063304
Engine - Machine
33043306
Challenger
70C6565C65B65D
Articulated Truck
D30CD30DD250E IID35CD300ED300DD300BD250ED250BD25DD25CD350DD350CD300E II
Ripper
D59779637654
Wheeled Excavator
W330B
Industrial Engine
3306B33043306D333C3304BD330C
Wheel Scraper
627611621E637E637G637B637D627G627F639D627B627E615C637
Gas Engine
G3306BG3304BG3304G3306
Bulldozer
7SU6SU7S LGP65A5P5S6A6S7A7S7U4A
Track-Type Loader
977K
Feller Buncher
FB518
अधिक देखें
Generator
SR4
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
7N-0944 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें