Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटइंजनसामान्य इंजन मरम्मत और सर्विस किट7N-6807: किट-हार्डवेयर
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटइंजनसामान्य इंजन मरम्मत और सर्विस किट7N-6807: किट-हार्डवेयर
7N-6807: किट-हार्डवेयर

गवर्नर हार्डवेयर किट

ब्रांड: Cat

fallback-image
7N-6807: किट-हार्डवेयर

गवर्नर हार्डवेयर किट

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 7N-6807 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Weight (kg): 0.18
Weight (lb): 0.4
ऊंचाई (mm): 40.64
चौड़ाई (mm): 208.28
ऊंचाई (in): 1.6
लंबाई (mm): 208.28
लंबाई (in): 8.2
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7N-6807 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3406B

गैस इंजन

G3412 G342C G3408 G3406 G3306

औद्योगिक इंजन

3304 3306 D330C 3406 3412 D333C 3408B

जनरेटर

SR4

समुद्री इंजन

3412 3408B 3408

जेन सेट इंजन

3306 3406 3408B 3304 3408C 3406B 3408 3412C 3412 3304B

इंजन - मशीन

3408

हाइड्रोलिक नियंत्रण

143 140

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें