होमइंजनइंजन कंपोनेंटइंजन माउंट और सपोर्टआइसोलेशन माउंट और कंपोनेंट7T-1819: 110 मिलीमीटर आउटर डायमीटर आइसोलेशन माउंट
होम
इंजनइंजन कंपोनेंटइंजन माउंट और सपोर्टआइसोलेशन माउंट और कंपोनेंट
7T-1819: 110 मिलीमीटर आउटर डायमीटर आइसोलेशन माउंट
7T-1819: 110 मिलीमीटर आउटर डायमीटर आइसोलेशन माउंट

Cat® कैब प्लेटफ़ॉर्म आइसोलेशन माउंट कंपन और झटके के प्रभावों को कम करता है, बढ़ी हुई ऑपरेटर सुविधा के लिए कैब को चेसिस से अलग करता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7T-1819: 110 मिलीमीटर आउटर डायमीटर आइसोलेशन माउंट
7T-1819: 110 मिलीमीटर आउटर डायमीटर आइसोलेशन माउंट

Cat® कैब प्लेटफ़ॉर्म आइसोलेशन माउंट कंपन और झटके के प्रभावों को कम करता है, बढ़ी हुई ऑपरेटर सुविधा के लिए कैब को चेसिस से अलग करता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7T-1819 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7T-1819 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 28.4
हेड की मोटाई (mm): 13.5
माउंट की ऊंचाई (in): 1.18
अंदर का व्यास (in): 1.12
पायलट के बाहर का व्यास (in): 2.77
माउंट की ऊंचाई (mm): 30
बॉन्डेड स्लीव: हां
हेड के बाहर का व्यास (mm): 110
पायलट के बाहर का व्यास (mm): 70.4
हेड के बाहर का व्यास (in): 4.33
हेड की मोटाई (in): 0.53
माउंट का प्रकार: दो-टुकडे - सममित
Material: Carbon Steel,Alloy Steel,Natural Rubber (NR) Rubber,Alloy Mixed: Metal
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 7T-1819 के लिए संगत मॉडल

पाइप लेयर

583R

ट्रैक-टाइप स्किडर

57H 56 56H

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D6H XR D11R D11T D7H D8R D10T2 D8N D6H II D10T D6H D10 D11 7 6 8 6S 8U 7A 7S 7U 6SU 8SU 7SU 6A 7S LGP 8A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें