Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनवॉल्व ट्रेनवॉल्व के अन्य कंपोनेंटवॉल्व बेस और कवर7W-8895: 314mm चौड़ा बेस
होम
इंजनवॉल्व ट्रेनवॉल्व के अन्य कंपोनेंटवॉल्व बेस और कवर
7W-8895: 314mm चौड़ा बेस
7W-8895: 314mm चौड़ा बेस

Cat® 314 mm चौड़ा एल्युमीनियम बेस

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7W-8895: 314mm चौड़ा बेस
7W-8895: 314mm चौड़ा बेस
7W-8895: 314mm चौड़ा बेस
7W-8895: 314mm चौड़ा बेस
7W-8895: 314mm चौड़ा बेस

Cat® 314 mm चौड़ा एल्युमीनियम बेस

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7W-8895 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7W-8895 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (in): 6.97
ऊंचाई (mm): 177
लंबाई (in): 52.95
लंबाई (mm): 314
सामग्री: सुरक्षा ग्लास, स्टील
सामग्री का ब्यौरा: एल्युमीनियम
मोटाई (in): 0.2
वज़न (lb): 15.87
चौड़ाई (in): 19.49
चौड़ाई (mm): 515
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 7W-8895 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

G3608 G3612 G3616

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS-583

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें