होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू7X-0396: 7/8''-9 x 8 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
7X-0396: 7/8''-9 x 8 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
7X-0396: 7/8''-9 x 8 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट

Cat® हेक्स हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7X-0396: 7/8''-9 x 8 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
7X-0396: 7/8''-9 x 8 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
7X-0396: 7/8''-9 x 8 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
7X-0396: 7/8''-9 x 8 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट
7X-0396: 7/8''-9 x 8 1/2'' हेक्स हेड बोल्ट

Cat® हेक्स हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7X-0396 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7X-0396 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट की लंबाई (in): 8.5
Bolt Length (mm): 215.9
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
ग्रिप की लंबाई (in): 6.25
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 158.75
सामग्री: स्टील,अलॉय ज़िंक,कार्बन स्टील
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7X-0396 के लिए संगत मॉडल

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

BG-225C AP-650B AP-800D AP-800C AP-655C BG-230D BG-230 BG-2255C

ट्रैक-टाइप स्किडर

59 59N 58L 59L

ट्रैक-टाइप लोडर

973

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D11R D10R D10T2 D10T D11N D10N D10 10 10SU 10U

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
3E-9863
3E-9863: 7/8-9 थ्रेड विंच लॉकनट
कीमतें जांचें
6K-0545
6K-0545: #7/8-9 थ्रेडेड स्कारिफायर लॉकनट
कीमतें जांचें
8C-6913
8C-6913: 24 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशर
कीमतें जांचें
7X-0449
7X-0449: 7/8-9 थ्रेड हेक्स नट
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें