Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट7X-1448: STOR से होज़ बीड 45 डिग्री एलबो अडैप्टर
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट
7X-1448: STOR से होज़ बीड 45 डिग्री एलबो अडैप्टर
7X-1448: STOR से होज़ बीड 45 डिग्री एलबो अडैप्टर

45° फ्लूइड कैरियर एल्बो

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7X-1448: STOR से होज़ बीड 45 डिग्री एलबो अडैप्टर
7X-1448: STOR से होज़ बीड 45 डिग्री एलबो अडैप्टर
7X-1448: STOR से होज़ बीड 45 डिग्री एलबो अडैप्टर
7X-1448: STOR से होज़ बीड 45 डिग्री एलबो अडैप्टर
7X-1448: STOR से होज़ बीड 45 डिग्री एलबो अडैप्टर

45° फ्लूइड कैरियर एल्बो

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7X-1448 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7X-1448 के लिए विनिर्देश
ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक तेल कंपेटिबल सील: 3J-1907 (9/16-18)
तेल और फ़्यूल कंपेटिबल सील: 214-7568 (9/16-18)
कूलेंट और यूरिया कंपेटिबल सील: 6V-3250 (9/16-18)
सामग्री का ब्यौरा: प्लेटेड स्टील
Material: Structural Steel,Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7X-1448 के लिए संगत मॉडल

इंजन - जनरेटर सेट

C15 C9.3 3516E

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D5M D6N XL D6M D6N D4 D8T D9T D6N LGP

व्हील डोज़र

834K 824K 814K 814 824 982XE 986 988GC 962H 962G 950H 986K 995 980XE 988K XE 988K 982 XE 980 XE 980H 938G 994K

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

627 637 627K 637K 637K

मोटर ग्रेडर

120 GC 140 GC

ROTARY CUTTER

RC20

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

730 EJECTOR 725 730 735

बैकहो लोडर

446D 446B 446

वन उत्पाद

522 521 538 548 558 2484D 579D 559D 2384D 558

स्किड स्टीयर लोडर

285XE 275 285 275XE 270XE 270

इंजन - औद्योगिक

C18 C13 C15

पेट्रोलियम उत्पाद

C15 C18

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

AP655 AP-1000E AP600 AP-1055E AP655F AP655F L AP600F

चैलेंजर

55 35 45

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD45

एक्स्कैवेटर

325B L FM538 336F MH3295 320D2 FM548 335F 323F 336F XE 330D2 315 GC MH3040 340F L UHD 330B L 548 320D2 GC 326D2 315 558 326F L 336F L XE FM558 330C FM 326F 538 330F LN 330GC 340F 322B L 340F L LRE 336F LN XE 336F L 326 330 GC 323 330 330D2 L 335 333 330F L 326D2 L 336F LNXE 329F L 335F LCR 395 336F LN 330F 329D2 L 320D2 L 329D2 323F L 326F LN 330F OEM 336FMHPU 330 MHPU 336F 330D2 330F 330FMHPU

रोड रीक्लेमर

RM500B RM500B RM500

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CW34 CW-34 CD-44B CB-44B CB-54B CD-54B CD10 CD8

सामग्री हैंडलर

MH3032 MH3040

पाइप लेयर

561M

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825 825K 815K 815 826 816K 836K 816 826K

ROTARY MIXER

RM500B

सामुद्रिक उत्पाद

C18 MARINE C32 MARINE C18 GEN SE XQ425 DE500 C13 XQ375 DE630 3512C 3512B 3516C 3516E

ट्रैक-टाइप लोडर

953 963D 963K 953D 953K

ट्रैक-टाइप स्किडर

527

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

MH3040

ड्रिल

MD6310 MD6200 MD6380

व्हील-टाइप स्किडर

525 515

ऑफ़-हाइवे ट्रक

777 793F 789 785 793 798 789G 777G 777E 796 AC 794 AC 785 793F 785G 797F 777G

टेलीहैंडलर

TH360B TH330B TH560B TH220B TH355B TH350B TH580B TH414C TH340B TH514C TH417C TH460B

विस्तारित खनन उत्पाद

R1700 R1700 XE MD6290

इंजन - मशीन

C32

कार्य उपकरण

PM620 PM622

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
3J-1907
3J-1907: 11.89 मिलीमीटर इनरी डायमीटर सील-ओ-रिंग
कीमतें जांचें
214-7568
214-7568: सील-O रिंग-STOR (SAE 9/16-18)
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें