Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकटर्मिनल ब्लॉक7Y-5499: 27 mm मोटा टर्मिनल ब्लॉक
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकटर्मिनल ब्लॉक
7Y-5499: 27 mm मोटा टर्मिनल ब्लॉक
7Y-5499: 27 mm मोटा टर्मिनल ब्लॉक

Cat® 27 mm मोटा टर्मिनल ब्लॉक सर्किट ब्रेकर पैनल में प्रयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7Y-5499: 27 mm मोटा टर्मिनल ब्लॉक
7Y-5499: 27 mm मोटा टर्मिनल ब्लॉक
7Y-5499: 27 mm मोटा टर्मिनल ब्लॉक
7Y-5499: 27 mm मोटा टर्मिनल ब्लॉक
7Y-5499: 27 mm मोटा टर्मिनल ब्लॉक

Cat® 27 mm मोटा टर्मिनल ब्लॉक सर्किट ब्रेकर पैनल में प्रयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7Y-5499 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7Y-5499 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (mm): 112.5
चौड़ाई (mm): 20
ऊंचाई (mm): 27
लंबाई (in): 4.429
चौड़ाई (in): 0.787
ऊंचाई (in): 1.062
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7Y-5499 के लिए संगत मॉडल

मिनी हाइड्रॉलिक एक्सकेवेटर

304 305 303 303.5C 305C CR 303.5D 305D CR 307D 307C 307B 304C CR 305.5D 303C CR 308D 308C 304D CR

सामुद्रिक उत्पाद

3512B 3508

एक्स्कैवेटर

5110B 385C 5090B 312D2 312D2 GC 311D LRR 312D L 330 L 345B L 330-A L 349D L 325-A LN 328D LCR 329D LN 320-A L 325-A FM L 329D L 317-A 320-A S 320D LN 320-A N 336D 324D 312D 349D2 L 315D L 325-A 320D2 336D2 L 318D2 L 312F GC 313D2 GC 311C 323D 390D 318B N 322N 320D L 325 LN 322-A LN 312-A 330D2 325-A L 322 LN 318B 323D SA 320D RR 345D L VG 390D L 336D LN 320-A 319D LN 323D L 322 L 330D2 L 323D LN 385C FS 323D2 329D 317-A N 326D2 L 314F CR 385B 385C 345B 345D 330-A 317B LN 320D2 GC 318D2 311-A 317 N 345D L 320N 385C L 313F GC 315-A 330-A L 320D 314E LCR 315B L 365C L 326D2 349D2 319D L 330 LN 313F LGC 315-A L 323D2 L 325 L 320D LRR 365C L MH 315B 385C L MH 321D LCR 336D L 374D L 336D2 318D L 330-A LN 312D2 L 313D2-GC 315F LCR 313D2 365B II 329D2 L 314E CR 315B FM L 324D LN 313D2 LGP 317B L 322-A 320 L 365B L 324D L 322-A L 365C 322-A N 313D 365B 329D L 385C 365C L 385C L

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CB-536D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें