Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील8C-4892: 192.91 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सिलेंडर हेड सील
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील
8C-4892: 192.91 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सिलेंडर हेड सील
8C-4892: 192.91 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सिलेंडर हेड सील

हाइड्रोलिक सिलेंडर के लिए 196.85 मिलीमीटर डायमीटर बोर फ़िट के लिए Cat® रबर सिलेंडर हेड सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8C-4892: 192.91 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सिलेंडर हेड सील
8C-4892: 192.91 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सिलेंडर हेड सील
8C-4892: 192.91 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सिलेंडर हेड सील
8C-4892: 192.91 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सिलेंडर हेड सील
8C-4892: 192.91 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सिलेंडर हेड सील

हाइड्रोलिक सिलेंडर के लिए 196.85 मिलीमीटर डायमीटर बोर फ़िट के लिए Cat® रबर सिलेंडर हेड सील

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8C-4892 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8C-4892 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सील का प्रकार: हेड सील
सामग्री: यूरेथेन
अंदर का व्यास (mm): 192.91
बाहर का व्यास (mm): 197.31
चौड़ाई (mm): 5.50
अंदर का व्यास (in): 7.595
बाहर का व्यास (in): 7.768
चौड़ाई (in): 0.217
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8C-4892 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

5230B 5230 235C 245 385C L 365B II 245D 235B 235C 245B 235D 365C L 365B L 235 365C 385B 365B 365C L

व्हील डोज़र

980G II 980H 980G

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D11R D11T D11N 11 11U 11SU

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें