Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगलिंकेज पिन8D-3997: 31.725 मिलीमीटर OD स्टीयरिंग सिलेंडर माउंटिंग पिन
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगलिंकेज पिन
8D-3997: 31.725 मिलीमीटर OD स्टीयरिंग सिलेंडर माउंटिंग पिन
8D-3997: 31.725 मिलीमीटर OD स्टीयरिंग सिलेंडर माउंटिंग पिन

Cat® स्टीयरिंग सिलेंडर माउंटिंग पिन स्टीयरिंग सिलेंडर को सुरक्षित करता है, जिससे सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए सटीक स्टीयरिंग नियंत्रण सक्षम होता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8D-3997: 31.725 मिलीमीटर OD स्टीयरिंग सिलेंडर माउंटिंग पिन
8D-3997: 31.725 मिलीमीटर OD स्टीयरिंग सिलेंडर माउंटिंग पिन
8D-3997: 31.725 मिलीमीटर OD स्टीयरिंग सिलेंडर माउंटिंग पिन
8D-3997: 31.725 मिलीमीटर OD स्टीयरिंग सिलेंडर माउंटिंग पिन
8D-3997: 31.725 मिलीमीटर OD स्टीयरिंग सिलेंडर माउंटिंग पिन

Cat® स्टीयरिंग सिलेंडर माउंटिंग पिन स्टीयरिंग सिलेंडर को सुरक्षित करता है, जिससे सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए सटीक स्टीयरिंग नियंत्रण सक्षम होता है

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8D-3997 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8D-3997 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टील
पिन का प्रकार: फ़्लैग पिन
प्लेटिंग: अनप्लेटेड
पिन व्यास (mm): 32
पिन व्यास (in): 1.26
लंबाई (mm): 108
लंबाई (in): 4.25
रिमूवल ऐड / फ़ीचर: कोई पुलर होल नहीं
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8D-3997 के लिए संगत मॉडल

मोटर ग्रेडर

14H NA 14H 14G

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
389-6302
389-6302: पिन असेंबली-जनरल ड्यूटी
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें