Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन और ब्लॉकसिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंटस्लीव बियरिंग8E-3416: 70.13 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर क्लच स्लीव बियरिंग
होम
इंजनइंजन और ब्लॉकसिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंटस्लीव बियरिंग
8E-3416: 70.13 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर क्लच स्लीव बियरिंग
8E-3416: 70.13 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर क्लच स्लीव बियरिंग

Cat® स्लीव बियरिंग (क्‍लच)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8E-3416: 70.13 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर क्लच स्लीव बियरिंग
8E-3416: 70.13 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर क्लच स्लीव बियरिंग
8E-3416: 70.13 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर क्लच स्लीव बियरिंग
8E-3416: 70.13 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर क्लच स्लीव बियरिंग
8E-3416: 70.13 मिलीमीटर बाहरी डायमीटर क्लच स्लीव बियरिंग

Cat® स्लीव बियरिंग (क्‍लच)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8E-3416 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8E-3416 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील समर्थित बैबिट
बाहर का व्यास (mm): 70.137
अंदर का व्यास (mm): 65.137
लंबाई (mm): 42.0
बाहर का व्यास (in): 2.761
अंदर का व्यास (in): 2.564
लंबाई (in): 1.6535
Material: Steel Backed Bronze Bearing
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 8E-3416 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

C7.1

इंजन - ट्रक

TR16-C7.1

व्हील-टाइप स्किडर

535D 535C 535B 525 555D 515 545D 545C 525D 525C 525B 545

व्हील डोज़र

938G II 962M Z 962 918F 928H 928G 924F 924H 924G 950M Z 950GC 924GZ 928F 938G 938F 928HZ 938H 930G 930H 924HZ 962L 950M 950 950L 962M 950 GC

एकीकृत टूलकैरियर

IT14F IT38H IT38G IT14B IT18F IT38F IT38G II IT24F IT12B IT28G IT28F

व्हील - टाइप लोडर

910F 910E

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें