Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमड्राइवट्रेनट्रांसमिशन और कंपोनेंटट्रांसमिशन के अन्य कंपोनेंट8E-8305: 38.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर थ्रस्ट डिस्क
होम
ड्राइवट्रेनट्रांसमिशन और कंपोनेंटट्रांसमिशन के अन्य कंपोनेंट
8E-8305: 38.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर थ्रस्ट डिस्क
8E-8305: 38.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर थ्रस्ट डिस्क

ट्रांसमिशन प्लैनेटरी के लिए Cat® थ्रस्ट डिस्क गियर मूवमेंट की सुविधा प्रदान करती है, कुशल भारी मशीनरी संचालन के लिए ऊर्जा वितरण को अनुकूलित करती है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8E-8305: 38.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर थ्रस्ट डिस्क
8E-8305: 38.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर थ्रस्ट डिस्क
8E-8305: 38.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर थ्रस्ट डिस्क
8E-8305: 38.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर थ्रस्ट डिस्क
8E-8305: 38.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर थ्रस्ट डिस्क

ट्रांसमिशन प्लैनेटरी के लिए Cat® थ्रस्ट डिस्क गियर मूवमेंट की सुविधा प्रदान करती है, कुशल भारी मशीनरी संचालन के लिए ऊर्जा वितरण को अनुकूलित करती है

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8E-8305 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8E-8305 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
वॉशर का प्रकार: थ्रस्ट
सामग्री: पीक
बाहर का व्यास (mm): 60
अंदर का व्यास (mm): 39
मोटाई (मिलीमीटर): 2
बाहर का व्यास (in): 2.38
अंदर का व्यास (in): 1.52
मोटाई (in): 0.08
सामग्री का ब्यौरा: प्लास्टिक (पीक)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8E-8305 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

815F II 815K 815B 815 815F 816K 816F II 816 816B 816F

पाइप लेयर

PL72 578

इंजन - ट्रक

TR35

ट्रैक-टाइप स्किडर

57H 56 56H

व्हील डोज़र

814B 814F II 814K 814F 814 966F II 972G 972H 972K 972M 972 972L 814K 980 980GC 972G II 980G II 980C 980F 980H 980G 980L 980K 980M 966D 966F 966E 966H 966G 970F 966G II 980F II

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D6H XR D6T LGP D7H D6R III D6GC D6H II D6R STD D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT DEUCE D6R XL D6R II 30/30 D6T XW D6T XL D6R D6T D6R LGP D6H 7 6 7SU 6A 6S 7A 7S 7U 6SU

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

611 615C 615C II 611 615C

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D20D D250E D250D D25D D350D D30D D250E II D300E D300D D300B D300E II

पेट्रोलियम उत्पाद

TH48-E80 TH48-E70 CX48 TH53-E60 CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 3512C 3512B

इंजन - औद्योगिक

SPF343C SPF743 3516B

ऑफ़-हाइवे ट्रक

777G 777E 777 777E 777C 777B 777D 777G 777F 776D 776C 776B

OEM सलूशन्स

TR35E44-C9.3BL TR35E44-C9.3B

विस्तारित खनन उत्पाद

R1700 II R1600G R1600H R1600 R1700G R1700

इंजन - मशीन

C4.4

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें