होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरवॉशर और स्पेसर8G-8316: 7 मिलीमीटर मोटा ईक्वलाइज़र बार स्पेसर
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरवॉशर और स्पेसर
8G-8316: 7 मिलीमीटर मोटा ईक्वलाइज़र बार स्पेसर
8G-8316: 7 मिलीमीटर मोटा ईक्वलाइज़र बार स्पेसर

Cat® 85 मिलीमीटर आउटर डायमीटर स्पेसर, सस्पेंशन सिस्टम में ईक्वलाइज़र बार के लिए उचित स्पेसिंग और अलाइनमेंट बनाए रखता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8G-8316: 7 मिलीमीटर मोटा ईक्वलाइज़र बार स्पेसर
8G-8316: 7 मिलीमीटर मोटा ईक्वलाइज़र बार स्पेसर
8G-8316: 7 मिलीमीटर मोटा ईक्वलाइज़र बार स्पेसर
8G-8316: 7 मिलीमीटर मोटा ईक्वलाइज़र बार स्पेसर
8G-8316: 7 मिलीमीटर मोटा ईक्वलाइज़र बार स्पेसर

Cat® 85 मिलीमीटर आउटर डायमीटर स्पेसर, सस्पेंशन सिस्टम में ईक्वलाइज़र बार के लिए उचित स्पेसिंग और अलाइनमेंट बनाए रखता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8G-8316 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8G-8316 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सेंटर होल फ़ॉर्म: बिना पेचदार
अंदर का व्यास (in): 2.55
अंदर का व्यास (mm): 65
लंबाई (in): 0.28
लंबाई (mm): 7
सामग्री: स्टील
बाहर का व्यास (in): 3.35
बाहर का व्यास (mm): 85
प्रकार: सेंटर होल-स्लॉट
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8G-8316 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप स्किडर

56 55 56H

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D5R XL D6H XR D5H D5R LGP D6N LGP D5H XL D5 D6N XL D6R D6M D6N D6R II D6H II D5R2 D6H D6N OEM 6 5 6S 6 5A 5P 5S 6SU 6A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें