Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील8J-6213: सिलेंडर एक्सपैंडर सील
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील
8J-6213: सिलेंडर एक्सपैंडर सील
8J-6213: सिलेंडर एक्सपैंडर सील

स्टीयरिंग सिलेंडर के लिए Cat® सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8J-6213: सिलेंडर एक्सपैंडर सील
8J-6213: सिलेंडर एक्सपैंडर सील
8J-6213: सिलेंडर एक्सपैंडर सील
8J-6213: सिलेंडर एक्सपैंडर सील
8J-6213: सिलेंडर एक्सपैंडर सील

स्टीयरिंग सिलेंडर के लिए Cat® सील

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8J-6213 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8J-6213 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सील की आकृति: टाइप 1
ग्रूव का व्यास - B (+/- 0.0762 मिलीमीटर) (mm): 53.98
ग्रूव की चौड़ाई - A (+/- 0.002 इंच) (in): 0.19
ग्रूव का व्यास - B (+/- 0.003 इंच) (in): 2.13
ग्रूव की चौड़ाई - A (+/- 0.0508 mm) (mm): 4.88
बोर का व्यास (in): 2.50
बोर व्यास (mm): 63.50
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8J-6213 के लिए संगत मॉडल

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर

BG-260C AP-1000B AP-1050B BG-225C AP-650B BG-245C AP-800C BG-230

मोटर ग्रेडर

12G 130G 120G 140 14H NA 160G 140G 14H 14G

एकीकृत टूलकैरियर

IT14G IT14G2

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G

व्हील - टाइप लोडर

910G 914G 914G2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें