Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल पंप8M-8403: प्लेटेड स्टील स्प्रिंग गाइड
होम
इंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल पंप
8M-8403: प्लेटेड स्टील स्प्रिंग गाइड
8M-8403: प्लेटेड स्टील स्प्रिंग गाइड

गवर्नर के लिए Cat® स्टील स्प्रिंग गाइड पिन

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8M-8403: प्लेटेड स्टील स्प्रिंग गाइड
8M-8403: प्लेटेड स्टील स्प्रिंग गाइड
8M-8403: प्लेटेड स्टील स्प्रिंग गाइड
8M-8403: प्लेटेड स्टील स्प्रिंग गाइड
8M-8403: प्लेटेड स्टील स्प्रिंग गाइड

गवर्नर के लिए Cat® स्टील स्प्रिंग गाइड पिन

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8M-8403 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8M-8403 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 25.4
चौड़ाई (mm): 127
ऊंचाई (in): 1
लंबाई (mm): 203.2
लंबाई (in): 8
Material: Alloy Chromium,Carbon Steel
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 8M-8403 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825B 815 836 816 826B

पाइप लेयर

561C 572F 572G 583K 571G 571F 589 594H

सामुद्रिक उत्पाद

D353E D353C D353D D379A D379B D399 D330C 3408B 3408C D349 D346 D348 D398A D398B D343 D334 D336 D333C 3412C 3304 3306 3412D 3412 3408 3406

ट्रैक-टाइप लोडर

983 983B 941 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L

ट्रैक-टाइप स्किडर

59N 59L 58L 59 58

इंजन - ट्रक

1674 1676 3408B 1693 3408 3406 3306 1673C

व्हील डोज़र

834 824B 834B 814 980 988 990 992 920 988B 988F 930 966C 950 980B 992D 992B 992C

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D10 D9 GC D4D D4E D5B D6C D6D D7F D7G D5 D8K D8L D9G D9R D9L D9N D9H D10N 10 9 8 10SU 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 10C 10S 10U 8A 9SU

जनरेटर

SR4

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

650B 651B 651E 660B 627 621 623 637 631D 631E 631C 641B 666B 623B 621B 633C 657E 657B 621R 633D 639D 627B 637D 637E 627 666B 621B 657E 657B 637B 666 627B 637 657

मोटर ग्रेडर

120G 16 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 12F

इंजन - औद्योगिक

D346 D348 D349 D343 D348 D349 D346 D398B 3408B 3408C 3304 3306 3412 D333C 3406 3412C D398 D399 D353C D353E D353D D330C D379 D379B G333C G398 G399 G379A G3304 G3306 G343 G3406 G379

एक्स्कैवेटर

225 235 245

व्हील-टाइप स्किडर

518 528

ऑफ़-हाइवे ट्रक

775B 771C 773B 769 773 777 769B 769C 772 776 768C 768B 772B

इंजन - मशीन

3208 3408

कार्य उपकरण

PR-1000 PR-450C PR-1000C PR-450 PM-565 PR-750B

RIPPER SCARIFIER

16G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें